JAJU827B july 2021 – april 2023
この controlCARD には、ミッド・ティアのシングル・コア C2000 MCU である TMS320F280049C C2000 MCU が含まれています。このデバイスは、最小限のメイン CPU 実行時間で ADS8363 に SPI を実装するために、十分な SPI モジュールとダイレクト・メモリ・アクセス (DMA) リソースを提供します。これにより、ほとんどの処理リソースは、リソースを集中的に使用するアーク検出アルゴリズムに残ります。120 ピン HSEC コネクタは、他の複数の C2000 制御カードと共通であり、180 ピン HSEC コネクタとの互換性もあるため、他の C2000 MCU の評価も可能です。