JAJU827B july 2021 – april 2023
アーク検出アルゴリズムは、周波数ドメイン分析に基づいています。したがって、定義された周波数範囲の AC ノイズが決定されます。アーク放電の場合は、アーク放電ノイズの影響で、このノイズは増加します。この設計では、さまざまな C2000 controlCARD に接続できるように、120 ピンの HSEC コネクタを使用しています。このアプローチにより、さまざまな C2000 controlCARD への接続が可能になり、必要なアーク検出チャネルの数や、MCU がシステムで実行する必要があるその他のタスクに応じて、最適な MCU を選択できます。