テキサス・インスツルメンツの F280039C controlCARD (TMDSCNCD280039C) は、F28003x デバイスについて学習し、試行するのに最適です。F28003x デバイスは、テキサス・インスツルメンツの C2000™ ファミリのマイコン (MCU) です。この 120 ピン controlCARD は、あらゆる環境で動作するよう、適切にフィルタリングされた信頼性の高い設計を実現することを目的としています。
controlCARD™ の特長は次のとおりです。
- F280039C マイコン – 高性能 C2000 マイコンが controlCARD に搭載されています。
- 120 ピン HSEC8 エッジ カード インターフェイス – C2000 の 180 ピン controlCARD ベースのすべてのアプリケーション キットおよび controlCARD と互換性があります。
- 内蔵された絶縁 JTAG エミュレーション – XDS110 エミュレータは、ハードウェアを追加することなく、Code Composer Studio™ への便利なインターフェイスを提供します。スイッチを切り換えると、外部 JTAG エミュレータが使用できるようになります。
- 内蔵された絶縁電源 – USB Type-C® コネクタからの 5V 電源を絶縁バリアに通します。controlCARD は USB Type-C コネクタから完全に電力供給され、動作します。F280039C は USB ポートから完全に絶縁されています。
- 自動電源スイッチ - controlCARD は外部 5V 電源がある場合は自動的に切り替わります。追加の構成は必要ありません。
このデバイスの詳細については、TMDSCNCD280039C の製品ページを参照してください。