JAJU913 December 2023
OPA4388 は、超低ノイズ、高速セトリング、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバの高精度オペアンプで、レール ツー レール入出力動作を実現しています。これらの機能に加え、非常に優れた AC 性能と、わずか 0.25µV のオフセット、温度範囲全体で 0.005µV/℃のドリフト係数により、OPA4388 は高精度のアナログ/デジタル コンバータ (ADC) の駆動や、高分解能のデジタル/アナログ コンバータ (DAC) の出力のバッファリングに理想的です。この設計により、アナログ/デジタル コンバータ (ADC) の駆動時に直線性の低下がなく、優れた性能を発揮します。OPA388 (シングル バージョン)はVSSOP-8、SOT23-5、SOIC-8パッケージで供給されます。OPA2388 (デュアル バージョン)はVSSOP-8およびSO-8パッケージで供給されます。OPA4388 (クワッド バージョン)はTSSOP-14およびSO-14パッケージで供給されます。すべてのバージョンは産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) で仕様が規定されています。
このデバイスの詳細については、OPA4388 の製品ページを参照してください。