JAJU913 December 2023
図 2-2 に、DC/DC 昇圧トポロジのブロック図を示します。このデザインは、1 つの共通出力レールに接続されている 2 つの並列ストリング入力で構成されています。各入力は、可変ストリング出力をより高く安定した DC リンク電圧に変換する DC/DC 昇圧段に接続されています。この段は入力電圧と入力電流を制御しており、各ストリングに最大電力点追従 (MPPT) アルゴリズムを実装できます。
各ストリングは、パネル 1 枚が公称 50V 定格であることを考慮すると、2 枚~10 枚のパネルを直列に接続することが可能であり、これは最大 50V~500V の入力電圧に相当するものです。両方のコンバータとも定格 3.6kW で、7.2kW の合計出力電力を供給できます。
各昇圧段は、SiC ダイオード、160μH の値を持つ昇圧インダクタ 145451 (D6754)、フィルタリング用入力コンデンサ、および出力リップル電圧を最小化するための共通の出力コンデンサと組み合わせた、LMG3522R030 デバイスで構成されています。PLECS シミュレーションの結果、LMG3522R030 30mΩ デバイスは、導通損失 (RDS(on) に起因) とスイッチング損失 (出力寄生容量に起因) の間で良好なトレードオフが得られることがわかりました。整流段で高効率を実現するため、定格 650V、20A の SiC ショットキー ダイオード C6D20065G を使用しています。
このアプリケーションでは、DC リンク電圧が一定に保たれるため、昇圧コンバータのデューティ サイクルは可変であり、入力ストリング電圧に依存します。GaN FET は、それぞれ周波数 120kHz で切り換えられます。