JAJU913 December 2023
INA181 は、コストを最適化したアプリケーション向けに設計された電流センス アンプです。このデバイスは、双方向の電流センス アンプ (電流シャント モニタとも呼ぶ) のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、–0.2V~26V の同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx181 ファミリは、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン デバイス オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。これらのデバイスは、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。シングル チャネルのINA181は最大消費電流が260µA、デュアル チャネルのINA2181は500µA、クワッド チャネルのINA4181は900µAです。INA181 は、6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。INA2181 は、10 ピンの SOICVSSOP パッケージと WSON パッケージで供給されます。INA4181 は 20 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。すべてのデバイス オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。
このデバイスの詳細については、INA181 の製品ページを参照してください。