JAJU913 December 2023
AMC1302 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。AMC1302 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトによって、PFC 段、DC/DC コンバータ、AC モーター、サーボ ドライブなどの高精度な電流制御が –40℃~+125℃までの広範な産業用温度範囲にわたってサポートされます。シャント喪失およびハイサイド電源喪失検出機能が内蔵されているため、システム レベルの設計と診断が容易に行えます。
このデバイスの詳細については、AMC1302 の製品ページを参照してください。