JAJU913
December 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
DC/DC 昇圧コンバータ
2.2.2
双方向DC/DCコンバータ
2.2.3
DC/AC コンバータ
2.3
主な使用製品
2.3.1
TMDSCNCD280039C - C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
2.3.2
LMG3522R030 ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET
2.3.3
TMCS1123 - 高精度ホール効果電流センサ
2.3.4
AMC1302 - 高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
2.3.5
ISO7741 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル (順方向 3、逆方向 1)、強化絶縁型デジタル アイソレータ
2.3.6
ISO7762 信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル (順方向 4、逆方向 2)、強化絶縁型デジタル アイソレータ
2.3.7
UCC14131-Q1 車載用、1.5W、12V~15V VIN、12V~15V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
2.3.8
ISOW1044 DC/DC 電源内蔵、低放射、5kVRMS、絶縁型 CAN FD トランシーバ
2.3.9
ISOW1412 電源内蔵、低放射、500kbps、強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
2.3.10
OPA4388 クワッド、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO 高精度オペアンプ
2.3.11
OPA2388 デュアル、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO 高精度オペアンプ
2.3.12
INA181 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
テスト設定
3.2.1
DC/DC 昇圧段
3.2.2
双方向 DC/DC 段
3.3
テスト結果
3.3.1
DC/DC 昇圧コンバータ
3.3.2
双方向DC/DCコンバータ
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
5
著者について
4.2
ツールとソフトウェア
ツール
TMDSCNCD280039C
C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
ソフトウェア
Code Composer Studio
™
統合開発環境 (IDE)