저압측 드라이버

안정적이고 효율적인 전원 시스템을 구현하는 TI의 저압측 게이트 드라이버

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 저압측 드라이버는 스위칭 손실을 줄이고, 잡음에 대한 시스템 복원력을 높이고, 시스템 밀도를 개선하여 효율적이고 안정적인 설계를 제공함으로써 설계의 잠재력을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 또한 비디오, 기술 문서 및 레퍼런스 디자인을 포함한 TI의 설계 리소스는 설계 프로세스를 통해 제공됩니다.

카테고리별로 찾아보기

채널별 선택
싱글 채널 저압측 게이트 드라이버

BJT 대체, 단상 모터 드라이브 및 단상 부스트 PFC가 여기에 포함됩니다.

듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

애플리케이션은 게이트 드라이브 트랜스포머, 동기 정류 및 인터리브 PFC가 있습니다.

애플리케이션별로 저압측 게이트 드라이버 찾기

UCC57108-Q1
저압측 드라이버

DESAT 및 8V UVLO를 지원하는 저압측 4A 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.649

UCC27444
저압측 드라이버

5V 입력 기능을 지원하는 4A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.45

UCC44273
저압측 드라이버

5V UVLO를 지원하는 4A/4A 싱글 채널 저압측 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.22

UCC27332-Q1
저압측 드라이버

20V VDD 및 활성화를 지원하는 오토모티브 9A/9A 싱글 채널 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.65

UCC27444-Q1
저압측 드라이버

5V 입력 기능이 있는 오토모티브 4A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.45

기술 리소스

Application brief
Application brief
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
이 애플리케이션 노트에서는 개별 토템 폴과 비교한 저압측 게이트 드라이버 IC의 장점과 저압 록아웃 조건에서 성능에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
이 애플리케이션 노트에서는 단일 출력 드라이버를 사용하여 레이아웃 유연성을 높이고 기생을 제거하고 최적의 스위칭 성능을 얻는 방법을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
이 애플리케이션 노트에서는 스위칭 전원 공급 장치에서 게이트 드라이버를 선택할 때 고려해야 할 설계 매개 변수와 이러한 드라이버가 주요 성능 메트릭에 미치는 영향을 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

텔레콤 및 서버 전원
TI 저압측 게이트 드라이버의 높은 구동력과 소형 패키지 옵션으로 서버 전력 공급 장치의 전력 밀도를 극대화합니다.

TI 저압측 게이트 드라이버의 높은 구동력과 소형 패키지 옵션으로 서버 전력 공급 장치의 전력 밀도를 극대화합니다.

TI 저압측 드라이버는 더욱 강력한 구동 강도, 보다 빠른 스위칭 특성 및 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션으로 역률 보정과 동기식 정류기 전력계에서의 손실을 최소화합니다.

장점:

  • 공급 전압 범위 확장을 통해 오버슈트 보호에 필요한 마진을 충분히 제공합니다.  
  • 추가 구성품 없이도 안정적인 과도 성능을 제공한 역전류 처리 기능. 
  • 작은 아웃라인의 무연 패키지를 적용해 인쇄 회로 기판 크기와 무게를 줄였습니다. 
  • 더 높은 주파수를 구현하고 전력 손실을 최소화하는 5V UVLO를 포함해 다양한 UVLO 옵션을 제공합니다. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP8877 – 1/8 브릭 절연 DC/DC 텔레콤 전원 모듈 디지털 제어 레퍼런스 디자인
  • PMP23126 – 전력 밀도가 270W/in33kW를 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 반영한 3kW 위상 전환 풀 브리지
제품
  • UCC27624 – 4V UVLO, 30V VDD 및 낮은 전파 지연을 지원하는 5A/5A 듀얼 채널 게이트 드라이버
  • UCC27614 – 4V UVLO, 30V VDD 및 낮은 전파 지연을 지원하는 10A/10A 싱글 채널 게이트 드라이버
  • UCC27511A – 5V UVLO, 분할 출력, 5V IN 처리를 지원하는 4A/8A 단일 채널 게이트 드라이버

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
480W,<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>C SMPS 레퍼런스 설계

TIDA-0149는 낮은 프로파일(17mm 높이), 94.1% 피크 효율, 높은 전력 밀도, 범용 입력, 24V DC, 480W 출력, 소비자 AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 회로는 UCC28063A에 기반한 프론트 엔드 2상 인터리브 전환 모드(TM) PFC(역률 보정)로 구성되어 있으며, PFC 인덕터 크기를 최소화하고 EMI 필터 요구 사항을 줄입니다. HB-LLC 절연 DC/DC 단계는 UCC256301 하이브리드 히스테리시스 제어 LLC 컨트롤러로 제어되므로 빠른 과도 응답을 보장하여 PFC 벌크 및 출력 (...)

레퍼런스 디자인
통합 전력 역률 보정을 사용한 단일 축 모터 제어 레퍼런스 디자인

이레퍼런스 설계는 단일 축 모터 제어 및 전력 역률 보정(PFC)을 단일 마이크로컨트롤러에 통합하기 위한 모범 사례를 보여줍니다. 이 관행은 가변 주파수 압축기, 특히 HVAC 시스템 설계 시 널리 사용됩니다. 이 구현은 무센서 FOC(자속 기준 제어) 알고리즘을 사용하여 TMS320F2805x 마이크로컨트롤러에서 PMSM(영구 자석 동기 모터)와 2상 인터리브 PFC를 구동하도록 최적화되어 있습니다. FOC 알고리즘은 광범위한 속도에서 효율성을 유지하며, 모터의 동적 모델을 처리하여 과도 상에 따른 토크 변화를 고려합니다.

레퍼런스 디자인
양방향 400V/12V DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인

The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter.  A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)

저압측 드라이버 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.