RS-232-Transceiver
Erhöhen Sie den Systemschutz und die Datenraten und senken Sie gleichzeitig den Stromverbrauch
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
High ESD-Transceiver
Entwickeln Sie Anwendungen für raue Umgebungen und sparen Sie Platz auf der Platine mit unseren RS-232-Transceivern mit integrierter IEC-ESD 61000-4-2-Unterstützung für Luftspaltentladung bis zu ±15 kV, CDM ±8 kV und HBM ±15 kV.
Transceiver mit hoher Datenrate
Optimieren Sie Anwendungen, die Datenraten von bis zu 1 Mbit/s erfordern, mit RS-232-Transceivern mit einer Vielzahl von Kanalkonfigurationen.
Niedrigspannungstransceiver
Entwickeln Sie für kleine batteriebetriebene Anwendungen mit RS-232-Transceivern in QFN-Gehäusen von nur 16 mm2, die kompatibel mit 1,8-V-Prozessorschnittstellen sind.
Neue Produkte
Mehrfachkanal-Leitungstreiber/‑Empfänger RS-232, 5 V, 120 kbps, mit +/-9-V-Ausgang und +/-15-kV IEC-
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
Warum sollten Sie sich für unser RS-232-Portfolio entscheiden?
Verbessern Sie die Signalzuverlässigkeit
Bieten Sie Flexibilität und Zuverlässigkeit durch rauscharme Mehrkanal-RS-232-Transceiver
Einfache Implementierung
Entwickeln Sie mit Leichtigkeit mit dem Wissen, dass RS-232 Kommunikationsstrecken bis zu 15 m ermöglicht, ohne dass Software benötigt wird
Bieten Sie eine kostengünstige Lösung
Verbessern Sie die Kosteneffizienz durch die energieeffizienten Funktionen und kleinen Gehäuse unserer RS-232-Bausteine.
Technische Ressourcen
RS-232 Glossary and Selection Guide
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Design- & Entwicklungsressourcen
TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul
Das BOOSTXL-RS232 ist ein BoosterPack™ Plug-in-Modul für ein TI LaunchPad™ Entwicklungskit. Der BOOSTXL-RS232 ermöglicht schnelles RS-232-Prototyping mit dem TRS3122E, dem branchenweit ersten induktorlosen RS-232-Transceiver mit 1,8 V. Die Platine ist mit einem DB-9-Steckverbinder (...)