AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)
광범위한 전원 토폴로지에 맞는 TI의 컨버터 포트폴리오를 통해 전력 변환을 최적화하세요.
카테고리별로 찾아보기
토폴로지별 선택
감압(벅)
DC/DC 스텝다운(벅) 컨버터는 하나 이상의 통합 FET와 외부 인덕터가 포함된 컨트롤러를 지원하기 때문에 유연성과 사용 편의성의 조화를 이룹니다.
강압(부스트)
TI의 저전력 부스트 컨버터는 작은 솔루션 크기, 낮은 시스템 비용, 높은 전력 밀도의 요구 사항을 모두 지원합니다.
충전 펌프(인덕터리스)
TI의 사용이 편리한 충전 펌프는 업계에서 가장 작은 솔루션 크기와 가장 뛰어난 성능을 자랑합니다. 이러한 충전 펌프는 낮은 전력의 산업용, 개인용 전자 제품 및 원거리 통신 애플리케이션에 이상적입니다.
신제품
26.5uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~42V, 0.6A 동기식 벅 컨버터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.32
26.5uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~42V, 1A 동기식 벅 컨버터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.38
에코 모드를 지원하는 SOT563의 4.2V~17V 입력 전압, 1A 1.2MHz 동기식 벅 컨버터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.068
FCCM 모드를 지원하는 SOT563의 4.2V~17V 입력 전압, 1A 1.2MHz 동기식 벅 컨버터
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.068
전력의 추세
전력 밀도
더 많은 전력, 더 적은 보드 공간. 모든 시장의 애플리케이션 추세뿐만 아니라 스텝다운 모듈을 사용할 때의 주요 이점 중 하나입니다. 벅 모듈은 통합 인덕터와 FET를 갖추고 있어 전원 공급 장치 크기를 최소화할 뿐만 아니라 설계를 간소화하고 고객이 더 빨리 제품을 출시할 수 있도록 지원합니다. 내부에서, 각 모듈의 핵심은 열 성능에 최적화된 레이아웃으로 둘러싸인 고효율 벅 레귤레이터입니다.
고밀도 전원 모듈은 FPGA 및 프로세서와 같은 고전류 디지털 부하에 전원을 공급하는 데 탁월한 선택입니다. TI의 프로세서 연결 툴을 사용하여 FPGA 또는 프로세서를 보완할 수 있는 최고의 전원 공급 장치를 찾아보세요.
Benefits and trade-offs of various power-module package options
Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A)
Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging
전력 밀도을 위한 주요 제품
낮은 EMI
전원 공급 장치 EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계자에게 큰 과제가 될 수 있으므로 가능한 한 간단하게 만드는 것이 어떨까요? 높은 수준의 통합과 잡음 최소화를 위해 최적화된 내부 레이아웃을 통해 벅 모듈은 설계 시간을 절약하고 CISPR 22 클래스 B와 같은 어려운 표준을 준수하는 데 도움이 되는 탁월한 선택입니다. EMI 성능을 위한 TI의 최신 최고의 DC/DC 스텝다운 모듈 몇 가지를 살펴보세요.
Simplify low EMI design with power modules
패키지 최적화 – HotRod™ 및 향상된 HotRod QFN 패키지
Further Optimizing EMI with Spread Spectrum
기술 리소스
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
전원 기본 사항 - 벅 레귤레이터 아키텍처
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
주요 애플리케이션 알아보기
TI 벅 레귤레이터로 HEV 및 EV의 시스템 전력 요구 사항 충족
설계 엔지니어는 엄격한 비용 및 보드 공간 목표를 관리하면서 극복해야 할 많은 고려 사항을 갖고 있습니다. TI는 이러한 과제를 염두에 두고 전원 장치를 설계 및 개발했습니다.
- 높은 작동 온도 범위.
- Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques Class 5와 같은 엄격한 전자기 호환성 표준을 지원합니다.
- 넓은 입력 전압 기능으로 큰 입력 과도 조건을 관리할 수 있습니다.
- 유연 및 무연 패키지 모두에서 가용성.
주요 리소스
- TPSF12C3 – 3상 시스템용 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)
- LMR38020-Q1 – 오토모티브 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 4.2V~80V, 2A, 동기식 벅 컨버터
- LM5180-Q1 – 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 평가 모듈 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 80V, 2A, 동기 벅, 40-µA IQ
TI 벅 컨버터 및 컨트롤러를 사용하여 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 시스템의 기능 확장
오늘날의 자동차 인포테인먼트 및 클러스터 시스템은 현대 운전자에게 정보를 제공하고, 즐거움을 주고, 연결합니다. 미래를 내다볼 때 이러한 시스템 내의 기능 양은 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 동일한 물리적 공간 내에서 더 많은 처리 능력을 의미합니다. 이러한 차세대 시스템에 전원을 공급하려면 전력 컨버터가 두 가지 주요 측면에서 탁월해야 합니다.
- 과열 없이 높은 출력 전원 대 패키지 크기 비율.
- 최소한의 전도 및 복사 방출.
주요 리소스
- LM61495-Q1 – 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 10A 오토모티브 벅 컨버터
- TPS62813-Q1 – 2x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터
- TPS62873-Q1 – 오토모티브 2.7V~6V 입력, 15A, 적층형 동기식 벅 컨버터
- 전력 밀도를 높이는 것의 장단점 및 기술의 이해 (Rev. C) – White paper
- Advanced Power-Converter Features for Reducing EMI – More literature
TI의 DC/DC 컨버터 및 전원 모듈은 엔터프라이즈 애플리케이션의 전력 밀도 및 열 설계 과제를 해결합니다
데이터 센터는 무중단 업무 운영과 안정적인 통신을 위해 매우 중요합니다. TI의 전원 관리 솔루션은 고성능 프로세서에 전원을 공급하면서 조정된 전력을 제공할 때 높은 가용성과 효율성을 제공합니다.
- 원격 측정 기능을 갖춘 고효율, 탁월한 열 성능 및 PMBus로 데이터 센터를 낮은 온도로 유지하고 에너지를 절약합니다.
- 출력 필터 크기 감소를 위한 빠른 과도 응답.
- 최신 고급 프로세서에 전원을 공급하는 높은 출력 전압 정밀도.
주요 리소스
- TPS546D24AEVM – 고정 주파수 동기 벅 컨버터 2상 평가 모듈
- TPS54KB20EVM – TPS54KB20 강압 컨버터 평가 모듈
- TPS54J061EVM – 2.7V~16V, 6A, 스텝다운 컨버터 평가 보드
- Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) – Application note
- Point-of-Load Designs in Data Center Apps for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalabl (Rev. B) – Application note
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – Create customized power supply and active filter circuits
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – 디지털 전원 소프트웨어
설계 및 개발 자료
WEBENCH® Power Designer
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)