Batterielader-ICs

Verbessern Sie Batterielebensdauer, Laufzeit und Ladezeit mit Batterieladern von TI mit hoher Leistungsdichte, niedrigem Ruhestrom und schnellem Ladestrom.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Verkleinern Sie Ihr Design und die Gesamtgröße Ihrer Lösung mit unserem breiten Portfolio von stromdichten Akkuladegeräten-ICs, die jede Eingangsquelle und jede Ladetopologie (Buck, Buck-Boost, Boost und linear) unterstützen. Unsere Ladegeräte verfügen über mehrere Energiesparmodi, um die Maximierung der Batterielaufzeit und der Standby-Zeit für die maximale Leistung und eine Batterie, welche sofort einsatzbereit ist, zu unterstützen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Hauptmerkmalen
Zugehörige Kategorien
Batterielader für USB-C

Mehr erfahren über Batterielader, die USB-C- und USB-C PD-Leistungspegel unterstützen und das Laden und Entladen über denselben USB-C-Anschluss ermöglichen. 

Finden Sie Ihren Batterielader-IC

BQ25758S
Batterielader-ICs

Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, I2C, 32 V, mit USB PD EPR und PPS-Unterstützu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.79

BQ25758A
Batterielader-ICs

Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, I²C, 60 V, mit USB PD EPR und PPS-Unterstützung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.1

BQ51013C-Q1
Batterielader-ICs

WPC 2.0-kompatibler, vollständig integrierter drahtloser Leistungsempfänger-IC für di

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.401

BQ25820
Batterielader-ICs

Autarker oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70 V-Abwärts-Laderegler mit Leistungspfad

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.99

BQ25186
Batterielader-ICs

Lineares Batterieladegerät (1 A), I²C gesteuert, mit Stromversorgungspfad und Unterstützung für das

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.79

BQ25856-Q1
Batterielader-ICs

12C-gesteuerter bidirektionaler 70 V-Zwei-Kanal-Abwärts-/Aufwärtsregler für die Automobilindustri

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.9

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Batterielader: Grundlagen
Erfahren Sie mehr über die grundlegenden Konzepte der Entwicklung mit Batterieladern. 
Videoreihe
Videoreihe
Batterielader: Wählen Sie Ihre Anwendung
Auswählen des richtigen Ladegeräts speziell für Ihre Anwendung.
Analog Design Journal
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
Dieser Artikel stellt einen Überblick über die Batterielader-Topologien bereit.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Automobilindustrie
Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres und effizientes Aufladen von Batterien für Anwendungen in der Automobilindustrie
Medizintechnik
Erhöhen Sie die Leistungsdichte und den gesamten Batterie- und Systemschutz in medizinischen Anwendungen mit unserer Batterielader-Technologie
Garten- und Elektrowerkzeuge
Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres, effizientes Batterieladen für Garten- und Elektrowerkzeuge.

Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres und effizientes Aufladen von Batterien für Anwendungen in der Automobilindustrie

Vorteile:

  • Die Fahrzeughauptbatterie kann dank des großen Eingangsspannungsbereichs von bis zu 40 V direkt an den Batterielader angeschlossen werden 
  • Minimieren Sie den Stromverbrauch der Autohauptbatterie im Standby-Modus mit einem niedrigen Eingangsruhestrom von 2 μA
  • ,Unterstützung von verschiedenen Anwendungen in der Automobilindustrie mit einem einzigen, für die Automobilindustrie zugelassenen, Ladegerät mit individuell anpassbaren Batteriechemikalien, Ladespannungen und Ladestrom

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP30963 – Referenzdesign für Backup-Batterie mit Vorverstärkung (preboost), Ladegerät und 1S-Li-Ionen-Ladeanze
PRODUKTE
  • BQ25171-Q1 – Linearer 800-mA-Batterielader für 1 bis 2 Li-Ion-/LiFePO4- oder 1 bis 6 NiMH-Zellen
  • BQ25173 – Lineares 800-mA-Ladegerät für Superkondensator mit 1 bis 4 Zellen
  • BQ25180 – Programmierbares lineares Ladegerät, 1 A, Li-Ion und LiFePO4 I²C, mit geregeltem Strompfad, WCS
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BQ25171EVM – BQ25171-Evaluierungsmodul, linearer Batterielader, 800 mA, für 1-2 Zellen Li-Ion oder LiFePO4, 1-6 Z
  • BQ25173EVM – BQ25173-Evaluierungsmodul 800-mA-Linearlader für Superkondensator mit 1 bis 4 Zellen
  • BQ25180EVM – Evaluierungsmodul BQ25180 für 1-A-, Li-Ion-Ladegerät mit I2C-programmierbarem Strompfad

Erhöhen Sie die Leistungsdichte und den gesamten Batterie- und Systemschutz in medizinischen Anwendungen mit unserer Batterielader-Technologie

Vorteile:

  • Bietet umfassenden Schutz vor Über- und Unterspannung und -strom an Eingang und Ausgang bei sicherheitskritischen Anwendungen
  • Unterstützt Multi-Batterie-Chemikalien (Li+, NiMH, Pb, SuperCap) und Multizellen-Konfigurationen (1 bis 6 Zellen) für viele verschiedene Gesamtsystemanforderungen
  • Unterstützt Backup-Funktionalität für eine reibungslose Übernahme bei einem Hauptstromausfall

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • BQ24610 – Eigenständiger 1–6 Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler mit 5 V–28 V-Eingang
  • BQ25720 – SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB
  • BQ25798 – I²C-gesteuertes 5-A- Abwärts/Aufwärts-Solarbatterieladegerät mit 1 bis 4 Zellen und mit Dual-Input-W
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BQ24610EVM – Evaluierungsmodul für BQ24610 Multizellen-Synchron-Switchmodus-Akkulader
  • BQ25720EVM – BQ25720-Evaluierungsmodul SMBus, 1 bis 4 Zellen, 8 A, NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Batterielader-Controlle
  • BQ25798EVM – BQ25798-Evaluierungsmodul für I²C-gesteuertes Abwärtsladegerät mit 1 bis 4 Zellen und 5 A mit Doppel
TECHNISCHE RESSOURCEN

Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres, effizientes Batterieladen für Garten- und Elektrowerkzeuge.

Vorteile:

  • Unterstützt universelles Laden, um das gesamte Spannungs-/Stromspektrum (20 V/5 A) von USB Type-C®/Energiesenken (PD) mit einem Wirkungsgrad von mehr als 98 % zu nutzen
  • Bietet Schutz vor Motor-Rückkopplungstransienten mit hoher VBAT-Toleranz 
  • Unterstützt Multizellen mit Linear-, Abwärts-, Aufwärts- und Abwärts-/Aufwärts-Ladetopologien
  • Unterstützt sowohl eine autarke als auch eine Host-gesteuerte Schnittstelle zum Erzielen der gewünschten Aufladung und zur Stromversorgung des Systems 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP22805 – 24-VIN, 240-W, 98 % Wirkungsgrad, kompakter 5-S-Batterielader mit USB On-The-Go (OTG), Referenzdesig
PRODUKTE
  • BQ25731 – I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG
  • BQ25306 – Eigenständiges 17-V-, 3-A 1-2-Zellen-Abwärtsladegerät
  • BQ25170 – Linearer Batterielader, 800 mA, für 1 Zelle (Li-Ion oder LiFePO4)
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BQ25731EVM – 16-A-Abwärts/Aufwärts-Ladecontroller für 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC – Evaluierungsmodul
  • BQ25306EVM – Evaluierungsmodul für hochintegriertes Standalone-Abwärts-Akkuladegerät; 17 V, 1 S/2 S, 3 A
  • BQ25170EVM – BQ25170-Evaluierungsmodul 800-mA-Linear-Ladegerät für einzellige Li-Ionen-, Li-Pol- und LiFePO4-Akku

Referenzdesigns für Batterielader-ICs

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.