AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

광범위한 전원 토폴로지에 맞는 TI의 컨버터 포트폴리오를 통해 전력 변환을 최적화하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
DC/DC 스텝다운(벅) 컨버터는 하나 이상의 통합 FET와 외부 인덕터가 포함된 컨트롤러를 지원하기 때문에 유연성과 사용 편의성의 조화를 이룹니다. TI의 포괄적인 DC/DC 벅 컨버터 포트폴리오를 살펴보고 해당 설계 도구를 활용하여 모든 애플리케이션의 전원 공급 장치 설계 과제를 해결하세요.

카테고리별로 찾아보기

토폴로지별 선택

감압(벅)

DC/DC 스텝다운(벅) 컨버터는 하나 이상의 통합 FET와 외부 인덕터가 포함된 컨트롤러를 지원하기 때문에 유연성과 사용 편의성의 조화를 이룹니다.

강압(부스트)

TI의 저전력 부스트 컨버터는 작은 솔루션 크기, 낮은 시스템 비용, 높은 전력 밀도의 요구 사항을 모두 지원합니다.

벅-부스트, 인버팅 및 분할 레일

TI의 벅-부스트, 인버팅 및 분할 레일 컨버터는 FET를 통합하여 시스템의 구성 요소 수를 줄이고 보드 설계를 단순화합니다.

절연

약간의 외부 부품을 사용하여 하나 이상의 절연 양극 및 음극 전원 공급 장치를 손쉽게 만듭니다. 옵토커플러가 필요하지 않으며, 장치를 절연 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

충전 펌프(인덕터리스)

TI의 사용이 편리한 충전 펌프는 업계에서 가장 작은 솔루션 크기와 가장 뛰어난 성능을 자랑합니다. 이러한 충전 펌프는 낮은 전력의 산업용, 개인용 전자 제품 및 원거리 통신 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 컨버터

TPS7H4011-SP
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

방사능 저항 QMLV, 4.5V~14V 입력 12A 동기 스텝다운 컨버터

TPS62916
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

일체형 페라이트 비드 필터를 지원하는 17VIN, 6A 저잡음 저리플 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.5

TPSM8S6B24S
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

확장된 보안을 지원하는 4V~16V 입력 25A, 4x 스택형 PMBus® 전원 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 13

TPS54KC23
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

4-V to 16-V input, 30-A, remote sense, synchronous step-down converter

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.75

TPS54KB20
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

4-V to 16-V input, 25-A remote sense synchronous step-down converter

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.51

LMR66430
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

1.5uA IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.23

전력의 추세

전력 밀도

더 많은 전력, 더 적은 보드 공간. 모든 시장의 애플리케이션 추세뿐만 아니라 스텝다운 모듈을 사용할 때의 주요 이점 중 하나입니다. 벅 모듈은 통합 인덕터와 FET를 갖추고 있어 전원 공급 장치 크기를 최소화할 뿐만 아니라 설계를 간소화하고 고객이 더 빨리 제품을 출시할 수 있도록 지원합니다. 내부에서, 각 모듈의 핵심은 열 성능에 최적화된 레이아웃으로 둘러싸인 고효율 벅 레귤레이터입니다.

고밀도 전원 모듈은 FPGA 및 프로세서와 같은 고전류 디지털 부하에 전원을 공급하는 데 탁월한 선택입니다. TI의 프로세서 연결 툴을 사용하여 FPGA 또는 프로세서를 보완할 수 있는 최고의 전원 공급 장치를 찾아보세요. 

White paper
Benefits and trade-offs of various power-module package options
이 백서에서는 임베디드, 리드 및 QFN 등 몇 가지 패키지 옵션과 모듈 크기, 부품 통합, 열 성능 및 EMI 고려 사항 측면에서 각 패키지의 장점 및 장단점에 대해 설명합니다.
PDF
Application note
Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A)
이 애플리케이션 노트에서는 DC/DC 전원 모듈을 사용하여 성공적인 열 설계를 위해 PCB의 필요한 최소 구리 영역을 빠르게 추정하는 설계 절차를 설명합니다.
PDF
White paper
Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging
향상된 HotRod™ QFN 패키지 기술을 통해 엔지니어가 설계 문제를 해결하고 더 효율적이고, 더 발열이 적고, 더 조용한 장치를 활용할 수 있는 방법을 알아보세요. 
PDF
전력 밀도을 위한 주요 제품
TPSM82866A 활성 3.5mm × 4mm QFN에 인덕터가 통합된 2.4V~5.5V 입력, 6A 씬 스텝다운 전원 모듈
TLVM13630 활성 고밀도, 3V~36V 입력, 1V~16V 출력, 3A 스텝다운 전원 모듈
TPSM5D1806 활성 4.5V~15V 입력, 듀얼 6A, 단일 12A, 출력 전원 모듈
낮은 EMI

전원 공급 장치 EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계자에게 큰 과제가 될 수 있으므로 가능한 한 간단하게 만드는 것이 어떨까요? 높은 수준의 통합과 잡음 최소화를 위해 최적화된 내부 레이아웃을 통해 벅 모듈은 설계 시간을 절약하고 CISPR 22 클래스 B와 같은 어려운 표준을 준수하는 데 도움이 되는 탁월한 선택입니다. EMI 성능을 위한 TI의 최신 최고의 DC/DC 스텝다운 모듈 몇 가지를 살펴보세요. 

White paper
Simplify low EMI design with power modules
전력 모듈의 긴밀한 통합을 통해 전력 밀도를 높이는 동시에 EMI 설계를 간소화하는 방법을 알아보세요. 
PDF
비디오
패키지 최적화 – HotRod™ 및 향상된 HotRod QFN 패키지
HotRod QFN 또는 리드 프레임 QFN 패키지의 플립 칩은 예속선이 필요 없습니다. HotRod QFN 패키지 기술을 사용하여 추가로 향상된 기능으로 솔루션 크기를 줄이는 동시에 EMI 문제를 완화하는 방법을 알아보세요. 
Application note
Further Optimizing EMI with Spread Spectrum
이 애플리케이션 보고서에서는 잡음의 출처, 잡음 감소에 도움이 되는 TI의 전원 모듈의 효과적 구축 및 확산 스펙트럼 기술이 EMI 방출을 줄이는 방법에 중점을 둡니다.
PDF | HTML
낮은 EMI을 위한 주요 제품
TPSM63606 활성 5mm x 5.5mm 향상된 HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~16V 출력, 6A 전원 모듈
TPSM82810 활성 3x4mm μSIP 패키지에서 조정 가능한 주파수 및 추적을 지원하는 2.75V~6V, 4A 스텝다운 모듈
LMZM23601 활성 36V, 1A 스텝다운 DC-DC 전원 모듈(3.8mm × 3mm 패키지)

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
최대 100V의 입력 전압과 최대 40A의 출력 전류를 지원하는 장치를 다루는 이 빠른 레퍼런스 가이드에서는 다양한 애플리케이션에서 가장 많이 사용되는 벅 컨버터를 강조합니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
전원 기본 사항 - 벅 레귤레이터 아키텍처
이 시리즈에서는 다중 위상, 히스테리시스, COT, 전류 또는 에뮬레이트된 전류 모드 및 전압 모드를 비롯한 벅 레귤레이터 아키텍처의 개요를 제공합니다. 
Selection guide
Selection guide
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
낮은 온 저항 통합 MOSFET, 정밀한 출력 전압 조정 정확도, 고급 기능 세트를 통해 SWIFT™ 스텝다운 컨버터는 업계 최고 수준의 DSP 및 FPGA에 전원을 공급할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

HEV 및 EV
TI 벅 레귤레이터로 HEV 및 EV의 시스템 전력 요구 사항 충족
인포테인먼트 및 클러스터
TI 벅 컨버터 및 컨트롤러를 사용하여 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 시스템의 기능 확장
데이터 센터 및 엔터프라이즈 컴퓨팅
TI의 DC/DC 컨버터 및 전원 모듈은 엔터프라이즈 애플리케이션의 전력 밀도 및 열 설계 과제를 해결합니다

TI 벅 레귤레이터로 HEV 및 EV의 시스템 전력 요구 사항 충족

설계 엔지니어는 엄격한 비용 및 보드 공간 목표를 관리하면서 극복해야 할 많은 고려 사항을 갖고 있습니다. TI는 이러한 과제를 염두에 두고 전원 장치를 설계 및 개발했습니다.

  • 높은 작동 온도 범위.
  • Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques Class 5와 같은 엄격한 전자기 호환성 표준을 지원합니다.
  • 넓은 입력 전압 기능으로 큰 입력 과도 조건을 관리할 수 있습니다.
  •  유연 및 무연 패키지 모두에서 가용성.

주요 리소스

제품
  • TPSF12C3 – 3상 시스템용 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)
  • LMR38020-Q1 – 오토모티브 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 4.2V~80V, 2A, 동기식 벅 컨버터
  • LM5180-Q1 – 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)
설계 툴 및 시뮬레이션
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 평가 모듈 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 80V, 2A, 동기 벅, 40-µA IQ

TI 벅 컨버터 및 컨트롤러를 사용하여 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 시스템의 기능 확장

오늘날의 자동차 인포테인먼트 및 클러스터 시스템은 현대 운전자에게 정보를 제공하고, 즐거움을 주고, 연결합니다. 미래를 내다볼 때 이러한 시스템 내의 기능 양은 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 동일한 물리적 공간 내에서 더 많은 처리 능력을 의미합니다. 이러한 차세대 시스템에 전원을 공급하려면 전력 컨버터가 두 가지 주요 측면에서 탁월해야 합니다.

  • 과열 없이 높은 출력 전원 대 패키지 크기 비율.
  • 최소한의 전도 및 복사 방출.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP30670 – 디지털 콕핏 처리 장치용 오토모티브 광범위 VIN 프론트 엔드 레퍼런스 설계
  • PMP22030 – 인포테인먼트 디스플레이를 위한 효율적인 저열, CISPR 25 클래스 5 호환 전원 레퍼런스 설계
제품
  • LM61495-Q1 – 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 10A 오토모티브 벅 컨버터
  • TPS62813-Q1 – 2x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터
  • TPS62873-Q1 – 오토모티브 2.7V~6V 입력, 15A, 적층형 동기식 벅 컨버터

TI의 DC/DC 컨버터 및 전원 모듈은 엔터프라이즈 애플리케이션의 전력 밀도 및 열 설계 과제를 해결합니다

데이터 센터는 무중단 업무 운영과 안정적인 통신을 위해 매우 중요합니다. TI의 전원 관리 솔루션은 고성능 프로세서에 전원을 공급하면서 조정된 전력을 제공할 때 높은 가용성과 효율성을 제공합니다.

  • 원격 측정 기능을 갖춘 고효율, 탁월한 열 성능 및 PMBus로 데이터 센터를 낮은 온도로 유지하고 에너지를 절약합니다.
  • 출력 필터 크기 감소를 위한 빠른 과도 응답.
  • 최신 고급 프로세서에 전원을 공급하는 높은 출력 전압 정밀도.

주요 리소스

제품
  • TPS54J061 – 4V~16V 입력, 6A 동기식 벅 컨버터, 600mV 레퍼런스 전압 및 히컵 전류 제한
  • TPS54KB20 – 4-V to 16-V input, 25-A remote sense synchronous step-down converter
하드웨어 개발
  • TPS546D24AEVM – 고정 주파수 동기 벅 컨버터 2상 평가 모듈
  • TPS54KB20EVM – TPS54KB20 강압 컨버터 평가 모듈
  • TPS54J061EVM – 2.7V~16V, 6A, 스텝다운 컨버터 평가 보드
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발

설계 및 개발 자료

설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)

AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.