CAN-Transceiver
Optimieren Sie Ihr Netzwerk und erhöhen Sie die Datenzuverlässigkeit und Systemleistung mit 3,3-V- und 5-V-CAN-Transceivern
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
CAN-Transceiver, 3,3 V
Branchenführende 3,3-V-CC-CAN-Transceiver, die mit gemischten 5-V-Netzwerken kompatibel sind und eine niedrigere Spannung und niedrigere Systemkosten als 5-V-Transceiver bieten
CAN-Transceiver, 5 V
Robuste 5-V-CC-CAN-Transceiver mit bis zu ±70-V-Busfehlerschutz und bis zu ±30-V-Gleichtaktspannung
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Energieeffizienter Signalverbesserungs-CAN-FD-Transceiver mit INH und WAKE für die Automobilindustri
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6
Automotive low-power fault protected CAN FD transceiver with WAKE and sleep mode
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.326
Automotive dual signal improvement capable CAN FD transceiver with standby and 1.8V IO support
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.88
Automotive CAN signal improvement capable transceiver with partial networking and watchdog
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.28
CAN-FD-Light-Responder für SPI/UART/I2C/GPIO-Controller
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.885
Energieeffizienter Signalverbesserungs-CAN-FD-Transceiver mit INH und WAKE für die Automobilindustri
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6
Erkunden Sie CAN-Kommunikationsprotokolle
Vereinfachen Sie Ihr Stromversorgungsdesign mit 3,3-V-CAN-Transceivern
Unsere 3,3V CAN-Transceiver verbessern die Energieeffizienz Ihrer Designs und sparen gleichzeitig Platz auf der Platine, da keine separate 5V-V-Stromversorgung benötigt wird. Mit Datenraten von bis zu 5 Mbps und zuverlässigem Busfehlerschutz sind diese Bausteine auch vollständig mit 5-V-CAN-Transceivern kompatibel, was eine hohe Flexibilität und eine nahtlose Integration mit anderen CAN-Systemen ermöglicht.
Unsere neueste Generation von 3,3-V-CAN-Transceivern für den Automobilbereich sind die ersten, die die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der Norm 62228 der International Electrotechnical Commission erfüllen, so dass 3,3-V-CAN sowohl für Automobil- als auch für Industrieanwendungen geeignet sind.
Vereinfachen Sie das Design von Fahrzeugschnittstellen mit vollständig interoperablen und EMV-konformen 3,3-V-
Zuverlässige Datenübertragung in Industriesystemen mit 3,3 V-CAN-Transceivern
How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für 3,3 V-CAN
Lösen Sie Designherausforderungen auf einfache Weise mit unseren 5-V-CAN-Transceivern
Unser Portfolio an 5-V-CAN-Transceivern unterstützt Sie dabei, die erhöhten Bandbreiten-, Effizienz- und Sicherheitsanforderungen moderner Automobil- und Industrienetzwerke zu erfüllen. Unser Portfolio bietet Datenraten von bis zu 5 Mbps, Bausteine mit hohem Busfehlerschutz, Zweikanal-Bausteine, selbstversorgte Bausteine, Controller-fähige Bausteine und Bausteine, die ganze Systeme über ihren Inhibit-Pin aktivieren können.
Unsere 5-V-CAN-Transceiver sind sowohl in 8- und 14-poligen Standardkonfigurationen als auch in platzsparenden Transistorgehäusen erhältlich. Diese große Palette von Bausteinen ermöglicht die Unterstützung vieler Designtopologien mit verbesserter Effizienz und Zuverlässigkeit.
Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
CAN- und LIN-Übersichtsvideos
CAN and LIN transceiver low-power modes
Vorgestellte Produkte für 5 V-CAN
Nutzen Sie die CAN-Signalverbesserungsfähigkeit, um komplexe Netzwerktopologien zu realisieren
Steigern Sie mit unseren CAN-Transceivern mit Signalverbesserungsfähigkeit die Geschwindigkeit, ohne Kompromisse bei der Datenzuverslässigkeit eingehen zu müssen. Es sind Datenraten von bis zu 8 Mbps möglich. Diese Bausteine beseitigen Klingeln an der dominanten-zu-rezessiven Kante der CAN-Übertragung und gewährleisten die Signalzuverlässigkeit in komplexen Netzwerktopologien.
CAN-FD-Bausteine zur Signalverbesserung sind Drop-in-kompatibel mit unseren 5-V-CAN-Transceivern ohne Signalverbesserungsfähigkeit, so dass Entwickler vorhandene Topologien aktualisieren können, anstatt ein neues Netzwerk entwickeln zu müssen. Diese Bausteine sind vollständig kompatibel mit den aktuellen Normen 11898-2:2024 der International Organization for Standardization und abwärtskompatibel mit CAN in den klassischen CAN- und CAN-FD-Spezifikationen gemäß 601-4 in der Automatisierung.
How Signal Improvement Capability Unlocks the Real Potential of CAN FD Transceivers (Rev. A)
Was ist CAN-SIC-Technologie und wann bzw. warum Sie sie verwenden sollten.
Entwickeln Sie Ihre Lösungen mit CAN-Transceivern mit Signalverbesserungsfähigkeit
Vorgestellte Produkte für CAN SIC
Optimieren Sie den Stromverbrauch mit gezieltem Wakeup von CAN-Knoten
Unsere CAN-Transceiver mit Teilvernetzung sparen Energie, indem sie ein gezieltes Wakeup einzelner Transceiver auf der Grundlage programmierbarer Wakeup-Muster ermöglichen. Diese Funktionalität sorgt dafür, dass eine geringere Anzahl von CAN-Knoten im aktiven Status bleibt und die verbleibenden Knoten sich im Energiesparmodus befinden. Die TCAN1146-Q1 und TCAN1576-Q1 umfassen Busfehlerdiagnosen und Watchdog-Timer, die Ihr System sicherer und zuverlässiger machen.
Diese Bausteine verfügen über standardmäßiges CAN und CAN mit Signalverbesserungsoptionen und können mit anderen Arten von CAN-Transceivern verwendet werden. Dies ermöglicht Flexibilität und Energieeinsparungen in gezielt ausgewählten Knoten.
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
How Selective Wake Enables Partial Networking (Rev. B)
Benutzerhandbuch zum Evaluierungsmodul TCAN1145EVM
Vorgestellte Produkte für CAN mit Teilvernetzung
Commander-Responder-Netzwerkarchitektur
CAN FD Light (ISO 11898-1:2024) ermöglicht CAN-Bus-Netzwerken den Betrieb mit einer Commander-Responder-Architektur, sodass Entwickelnde Mikrocontroller (MCUs) von Edge-Knoten entfernen können. Bei diesem Ansatz verwaltet eine einzelne MCU im Commander die Kommunikation und löst Aktionen auf Responder-Knoten ohne MCU aus, die auf demselben Bus koexistieren können wie herkömmliche CAN-FD-Bausteine. Durch die Reduzierung der Anzahl der MCUs und der zugehörigen Software senkt CAN FD Light die Systemkomplexität und -kosten.
Vorteile:
- Reduzierung der in einem System benötigten MCUs
- Senkt die Softwareanforderungen am Edge-Knoten
- Ermöglicht Responder-Knoten ohne MCU für einfachere Edge-Designs
- Kompatibel mit CAN- und CAN-FD-Netzwerken