Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Erstellen Sie kleinere, effizientere Motorantriebssysteme mit robustem Schutz

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Entwickeln Sie kleinere, effizientere Motorantriebssysteme mit unserem Portfolio hochintegrierter Treiber für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren mit genauer Strommessung und erweiterten Diagnosefunktionen. Mit einem breiten Spannungsbereich und einer Vielzahl von Architekturen eignet sich unser skalierbares Portfolio intelligenter DC-Motortreiber für ein breites Spektrum von Industrie- und Automobilanwendungen. 

Browse by category 

Nach Spezifikation auswählen

Vorgestellte Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren

DRV8962-Q1
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

H-Brückentreiber, 70 V, einzeln/zweifach oder Vierfach-Halbbrückentreiber mit integrierter Strommess

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.508

DRV8000-Q1
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Multifunktions-Halbbrücken- und Highside-Treiber für die 40 V-Steuerung für Tür, Fenster und Spiegel

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.996

DRV8215
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Halbbrücken-Motorantrieb für 11 V, 4 A, mit sensorloser Stillstandserkennung, I²C, Geschwindigkeits-

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6

DRV8235
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Treiber für Gleichstrombürstenmotoren 38 V, 3,7 A, mit integrierter Drehzahlregelung und Stillsta

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.74

DRV8262-Q1
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

Automotive 70-V, 20A single or dual H-bridge motor driver with integrated current sensing

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.024

DRV8234
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

H-Brücken-Motortreiber (38 V, 2 A) mit Welligkeitszählung, sensorloser Ausfallerkennung und I²C-Schn

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.25

Vorteile unserer Motortreiber für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren (BDC)

checkmark

Kleine Lösungsgröße

Reduzieren Sie Systemkomplexität und sparen Sie Platinenplatz mit innovativen kompakten Gehäusen und hohem Integrationsgrad.

checkmark

Erhöhter Wirkungsgrad 

Steigern Sie Effizienz und Batterielebensdauer mit niedrigen RDS(on)-Treibern, minimalem Stromverbrauch und extrem niedrigem Ruhestrom.

checkmark

Genaue Strommessung

Präzise Stromsteuerung und -überwachung für genaue Positions- und Drehmomentregelung.

checkmark

Schutz und Diagnose

Intelligente Diagnosefunktionen und robuster Schutz von Motorsystemen mit integrierten Schutzfunktionen.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Motortreiber in EV-Ladegeräten
HEV/EV-Bordladegerät und DC/DC-Wandler
Motortreiber im Onboard-Laden
Staubsaugerroboter
Motortreiber in Staubsaugerrobotern
Karosserieelektronik und Beleuchtung
Motortreiber in Karosserieanwendungen in der Automobilindustrie
Gebäudeautomation
Motortreiber in Überwachungskameras

Motortreiber in EV-Ladegeräten

Mit der steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen (EVs) auf den Straßen sind Ladestationen für EVs zu einem wichtigen Bestandteil der Netzinfrastruktur geworden. Unter den vielen verschiedenen Arten von Ladestationen finden Sie gebürstete Gleichstromtreiber, Solenoidtreiber oder Low-Side-Treiber in Relaistreibern, Kühlgebläse, Steckersperren und Fehlerstromdetektoren.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010237 – Referenzdesign für AC- und DC-Stromfehlererkennung
  • TIDA-010239 – Referenzdesign der AC-Level-2-Ladeplattform
PRODUKTE
  • DRV8220 – 20-V-, 1,76-A-Brücke mit Auto-Sleep-Modus für gebürsteten Gleichstrommotor
  • DRV110 – Einkanal-Relais, Magnetventil-Low-Side-Controller mit Stromregelung
  • DRV8803 – 60 V, 2,3 A, vierfacher Low-Side-Motortreiber mit Pulsweitenmodulationssteuerung
TECHNISCHE RESSOURCEN

Motortreiber im Onboard-Laden

Die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen erfordert Lösungen für eine Vielzahl von Ladeanwendungen. Unsere Motortreiber für den Automobilbereich bieten eine wertvolle Integration und haben einen starken Einfluss auf die Produktion von On-Board-Ladesystemen, einschließlich Ladeeingänge, drahtlose On-Board-Ladesysteme und einphasige digitale AC-Steuerungen.

Vorteile:

  • Einhaltung der Normen zur funktionalen Sicherheit
  • Präzise interne Stromerfassung
  • Eine umfassende Schutzsuite für die Sicherheit und Langlebigkeit der Geräte

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DRV8243-Q1 – 12-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen
  • DRV8874-Q1 – 40-V-, 6-A-H-Brücken-Motortreiber, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung & Strom
  • DRV8872-Q1 – H-Brücken-Motortreiber mit Fehlermeldung & Stromregelung, 50 V, 3,6 A (Automobilindustri

Motortreiber in Staubsaugerrobotern

Mit dem Wachstum der Smart-Home-Industrie und der steigenden Nachfrage nach Heimautomatisierung sind Staubsaugerroboter zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Haushalten auf der ganzen Welt geworden. Unsere Motortreiber bieten eine nahtlose Leistung in der Rad- und Wischerfunktionalität für diese autonomen Bausteine.

Vorteile:

  • Unser Welligkeitszählungs-IP ermöglicht die relative Motorposition ohne externen Hall-Sensor und Encoder
  • Reduzieren Sie Fertigungskosten und Platz auf der Leiterplatte mit integrierter Strommessung
  • Verhindern Sie unerwünschte Motordrehungen und verbessern Sie die Sicherheit und Lebensdauer des Bausteins durch die Blockiererkennung.

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010073 – Referenzdesign für Gleichstrom-Bürstenmotortreiber mit Festbremserkennung und Drehzahlregelung, 18 V
  • TIDA-01588 – Referenzdesign einer Leistungsstufe zum Antrieb von DC-Bürstenmotor-Servos, 10,8 V, 15 W, >90 % Wirk
  • TIDA-00786 – Referenzdesign für ultrakompakte Stromregelung von Gleichstrombürstenmotoren
PRODUKTE
  • DRV8876 – 40-V-, 3,5-A-, H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Strommessung & Stromsensorrückkopplung
  • DRV8251 – 50-V-, 4,1-A-H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Stromregelung & zwischengespeichertem OCP
  • DRV8231 – 35-V-, 3,7-A-, H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Stromregelung

Motortreiber in Karosserieanwendungen in der Automobilindustrie

Die wachsende Komplexität von Bausteinen im Automobilbereich erfordert innovative Lösungen, die den Anforderungen der Benutzer gerecht werden. Unsere Karosseriemotortreiber stellen sich dieser Herausforderung. Unsere fortschrittliche Technologie und unser Funktionsumfang ermöglichen es Automobilherstellern, die Grenzen des Möglichen in den Autos, die wir jeden Tag fahren, zu verschieben.

Vorteile:

  • Funktionale Sicherheit von TI – für den Einsatz in der Automobilindustrie
  • Sparen Sie Platz auf der Leiterplatte und reduzieren Sie das Gewicht durch kleine Gehäusegrößen und integrierte Strommessung.
  • Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit und reduzieren Sie die Designkomplexität mit fortschrittlichen Schutz- und Diagnosefunktionen

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DRV8243-Q1 – 12-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen
  • DRV8718-Q1 – Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber, 40 V, 8 Kanäle, für den Automobilbereich mit Inline-Strom
  • DRV8908-Q1 – 8-Kanal-Halbbrücken-Motortreiber mit erweiterter Diagnoseschnittstelle für die Automobilindustrie

Motortreiber in Überwachungskameras

Videoüberwachungskameras werden immer häufiger eingesetzt, da neue Technologien die Implementierung einfacher und kostengünstiger machen. Internet-Protokoll-Netzwerke, analoge Sicherheitssysteme, Wärmebilder, Video-Türklingeln und Baby- oder Haustiermonitore sind Beispiele für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Innerhalb dieser Anwendungen gibt es drei Hauptmotoranwendungen: Infrarotfilter, Objektivmotoren (Zoom und Fokus) und Kameramotoren (Schwenken und Neigen).

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00115 – Niederspannungs-Bürstenmotorsystem
PRODUKTE
  • DRV8845 – Vierfach-H-Brückenmotortreiber für 35 V, 1,5 A, mit Smart Tune-Technologie
  • DRV8210P – H-Brücken-Motortreiber, 12 V, 1 A, PWM-Steuerung, mit Energiesparmodus
  • DRV8411A – Doppel-H-Brückentreiber, 1,65 bis 11 V, 4 A mit Stromregelung über IPROPI

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Werden Sie Motorantriebs-Experte!
In unserem TI Precision Lab-Trainingsplan für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren erfahren Sie, was ein bürstenbehafteter Gleichstrommotor ist, wie er funktioniert und wie Sie ihn steuern können. Sehen Sie sich unsere Schulungsreihe an, um mehr über die Funktionen und Vorteile von Motortreibern für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren zu erfahren.
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
Verstehen Sie, wie Sie die Verlustleistung für die Leistungs-FETs in einem integrierten H-Brücken- oder Halbbrückentreiber und den gesamten Treiber selbst für verschiedene Anwendungsfälle abschätzen können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
Erfahren Sie, welche Vorteile der Blockiererkennungs-Algorithmus des DRV8889-Q1 bietet und sehen Sie Beispiele dafür, wie der DRV8889-Q1 Blockierungen in einer Vielzahl von Endanwendungen zuverlässig erkennen kann.
document-pdfAcrobat PDF