Hocheffiziente Abwärtslösungen. Unser Portfolio an hocheffizienten DC-DC-Abwärtsschaltreglern und Low-Dropout-Linearreglern (LDO) umfasst mehr als 7.000 einzelne Bausteine, von Abwärtswandlern mit der Flexibilität eines integrierten Controller-Schaltkreises über hochintegrierte Abwärts-Leistungsmodule bis hin zu LDO-Linearreglern, die das Rauschen der Stromversorgung für empfindliche Lasten filtern. Dank der Eingangsspannungsbereiche von 1 V bis 100 V und der Ausgangsspannungsbereiche von 50 mA bis 420 A finden Sie auf jeden Fall den perfekten Spannungsregler für Ihre Systemanforderungen.

Nach Kategorien durchsuchen


Stromversorgungsmodule (integrierte Magnettechnik)

Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Gleichstrom/Gleichstrom-Spannungswandlung (Abwärts)

Wandler (integrierter FET)

Stimmen Sie Einfachheit und Flexibilität mit integrierten FET-Abwärtsspannungswandlern ab.

Controller (externer FET)

Erzielen Sie hohe Zuverlässigkeit in thermisch anspruchsvollen Hochleistungsanwendungen.

Störungs- und Rauschminderungs- technologie (Mitigated interference noise technology, MINT)

Das TI-Portfolio von Schaltreglern mit reduzierter Interferenz- und Rauschtechnologie oder MINT umfasst Funktionen zur Bewältigung von EMI an der Quelle und trägt zur Minimierung von EMI-Herausforderungen in Ihren Designs bei.

MagPack™-Gehäusetechnologie

Die MagPack-Technologie von TI unterstützt Sie bei der Lösung von Platinenplatzbeschränkungen und bietet gleichzeitig eine hohe Leistung.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Erzeugen Sie rauscharme Schienen mit minimaler Eingangsspannung mit einer einfachen linearen Lösung

Design & development resources

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool

Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)