Was ist USB Type-C?

USB-C ist eine vielseitige Schnittstelle, die sowohl für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung als auch für die signifikante Stromversorgung über einen einzigen, reversiblen Anschluss entwickelt wurde. Durch seine Standardisierung der Konnektivität ist er ideal für verschiedene Umgebungen, von PCs & Notebooks bis hin zu Infotainment und Clustern im Automobilbereich.


Stromversorgung

Unterstützt bis zu 240 W (48 V /5 A) Leistung


Daten

Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 80 Gbit/s


Video

Unterstützt Videoauflösungen von 8K

Gründe für die Wahl von USB-C-Produkten von TI

Hohe Effizienz und Leistungsdichte
Benutzerfreundliche Designtools und Ressourcen
Engagement der Industrie
Designunterstützung auf Systemebene

USB-C-Architekturen

Batteriebetriebene USB-C-Systeme können als Stromsenke oder Stromquelle fungieren oder eine Doppelfunktion erfüllen.

Immer mehr Batterieanwendungen verwenden USB-C als Eingangsspannung, um ein bequemes Aufladen mit den leicht erhältlichen USB-C-Adaptern zu ermöglichen. Um USB-C-Eingänge zu unterstützen, müssen Batterielader in der Lage sein, USB-C-Eingangsleistungsbereiche (von 15 W bis 240 W) zu verarbeiten. Es ist wichtig, den richtigen Batterielader zu finden, der den USB-C-Eingangsbereich der Anwendung verarbeiten und die Batterien effizient laden kann.

Finden Sie USB-C-Produkte für Ihr batteriebetriebenes System:


Technical article

Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage

Eine Erläuterung der Vorteile eines Batterieladers mit breitem VIN und VOUT zur Unterstützung neuer Technologien wie USB-C.
Analog Design Journal

Designüberlegungen für die isolierte Strommessung (Rev. A)

Dieses Referenzdesign bietet 100 W-Ladeleistung für 4- bis 10-Zellbatterien mit USB Type-C® Power Delivery (PD). 

Anwendung für USB Type-C Power Delivery 3.1 mit Extended Power Range + Batterielader

Mit USB-C PD3.1 wurde die Extended Power Range (EPR) eingeführt, welche die maximale Leistung von USB-C auf 240 W bei 48 V erhöht. Dieses Video zeigt USB-C Power Delivery und Batterieladelösungen, die als 240-W-Stromquelle und 240-W-Stromsenke fungieren.

BQ25798AKTIV

I²C-gesteuerter 5-A-Abwärts/Aufwärts-Solarbatterielader, 1–4 Zellen, Dualeingangsauswahl und MPPT

BQ25756AKTIV

Eigenständer oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT

TPS25751AKTIV

USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr<

Bereitstellung hoher Leistung über USB-C aus dem AC-Netz

USB-C-AC-Netzteile dominieren Batterielader in der Unterhaltungselektronik. Die Einführung des erweiterten Leistungsbereichs und des Universal Fast Charging-Standards ermöglicht eine breitere Akzeptanz von USB-C für leistungsstarke Endgeräte wie Gaming-Laptops und E-Bikes. Die Abwägung zwischen Formfaktor, thermischen Aspekten, Skalierbarkeit, Kosten und Qualität bei gleichzeitiger Dämpfung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) wird jedoch immer komplexer.

Wir bieten ein umfassendes Ökosystem und führen ständig innovative Technologien ein, um diesen Herausforderungen zu begegnen. So können Sie extrem kompakte, effiziente, skalierbare und zuverlässige Lösungen entwickeln und die Markteinführung beschleunigen.

Finden Sie USB-C-Produkte für Ihr AC-Netzteil:


Hochdichter 65 W-USB-Stromversorgungs- (PD-) Adapter mit integriertem GaN-Flyback-Wandler 

Erfahren Sie, wie der UCG28826 GaN-Flyback-Wandler ein hocheffizientes 65-W-Adapter-Design mit einer Leistungsdichte von > 2,8 W/cc ermöglichen kann.
Technical article

How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)

Die jüngsten Innovationen im Design von GaN-Flyback-Wandlern haben es möglich gemacht, die Hilfswicklung des Transformators zu eliminieren, um kleinere, effizientere Stromversorgungen für Verbraucher und Industrie zu ermöglichen.
Technical article

The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies

Die Verbraucher wünschen sich tragbare, schnelle und effiziente Ladegeräte für die verschiedenen elektronischen Geräte, die sie täglich mit sich führen. Und ein Großteil der Elektronik wird auf USB-C-Ladegeräte umgestellt.

UCC25661AKTIV

750-kHz-LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und Hochspannungsanlauf

UCG28826AKTIV

Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)

LMG3624AKTIV

GaN-FET, 700 V, 155 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Schnelles Laden im Auto mit USB-C ermöglichen

Da immer mehr Geräte über USB-C aufgeladen werden, steigt der Bedarf an USB-C-Ladegeräten im Auto. Die Integration des Ladegeräts, die Energieeffizienz, die Größe der Stückliste (BoM), die Konformität mit den USB-IF-Spezifikationen und die Signalintegrität sind wichtige Faktoren bei der Entwicklung eines USB-C-Ladegeräts für den Einsatz im Automobil.

Unsere Lösungen integrieren den Abwärtswandler und kostengünstige Power-Management-Bausteine vollständig, um die Stückliste zu reduzieren. Mithilfe benutzerfreundlicher Konfigurationstools bieten wir USB-C-Lösungen mit konfigurierbarem Strom- und Wärmemanagement, um den Herausforderungen des begrenzten Platzes im Fahrzeug gerecht zu werden.

Finden Sie USB-C-Produkte für Ihr USB-C-Ladegerät für Automobilanwendungen:


Application note

TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B)

Sehen Sie, wie eine integrierte Engine zur Verwaltung der Stromversorgung das dynamische Energiemanagement von USB-Ports für Multiport-Lade- oder Daten-USB-Systeme ermöglicht.
Application brief

Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)

Erfahren Sie, wie Sie die Herausforderungen bei der Entwicklung elektromagnetischer Interferenzen in der Automobilindustrie meistern und Ihre Markteinführung beschleunigen können.
Application brief

Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)

Sehen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie, wie wir die Herausforderungen von Hochleistungsmodulen im Bereich Automobilindustrie-USB meistern.

TPS25772-Q1AKTIV

Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli

TPS55288-Q1AKTIV

Abwärts/Aufwärtswandler, 36 V, 16 A mit I2C-Steuerung, AEC-Q100-qualifiziert

TPS25762-Q1AKTIV

Automotive USB Type-C® PD Controller mit integriertem Buck-Boost-Regler

Stromversorgungssysteme, die von einem proprietären Rundstecker auf einen USB-C-Port umgestellt werden können.

Mit der zunehmenden Verbreitung von USB-C werden immer mehr Systeme von proprietären Steckern auf den standardisierten USB-C-Anschluss umgestellt. Die Einführung eines standardisierten Ladeanschlusses wie USB-C kann dazu führen, dass Hersteller ihre Systeme nicht mehr mit einem kundenspezifischen Adapter ausliefern müssen. Stattdessen können Verbraucher bestehende USB-C-Ladegeräte verwenden. Unsere USB-C- und USB-PD-Controller entsprechen den neuesten Standards, sodass Ihre Produkte an jede kompatible USB-C-Stromversorgung angeschlossen werden können.

Finden Sie USB-C Produkte für den Austausch des Rundsteckers:


White paper

Circuit protection for your next USB Type-C design white paper

Warum ein geeigneter Stromkreisschutz für Ihr USB Type-C Design das Risiko von Systemschäden und Feldausfällen reduziert.

Austausch des proprietären Rundsteckers durch einen USB-C-Port

Erfahren Sie mehr über die Umstellung der Industrie von Rundsteckverbindern auf USB-C und die Lösungen, die wir anbieten.

Entscheiden Sie sich: Übergang von Hohlstecker zu USB Type-C® und USB Power Delivery

Der Umstieg auf USB Type-C® muss nicht schwierig sein. Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie einfach der Wechsel von einem Hohlstecker zu USB-C mit dem TPS25730 USB Power Delivery-Controller ist, der keine Firmware-Entwicklung erfordert.

TPS25730AKTIV

Controller für USB Type-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfo

LM51772AKTIV

55 V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem VIN-Bereich und I2C-Schnittstelle

TPS26750AKTIV

Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W

USB-C-Systeme, die Strom, Daten und/oder Video implementieren

Die Fähigkeit von USB-C, sowohl Strom als auch Daten für verschiedene Protokolle zu unterstützen, erhöht seinen Einsatz in verschiedenen Anwendungen. USB-C ermöglicht vereinfachte Systemdesigns durch die Kombination von Stromquellen- und Senkenfunktionen (oder beidem) und erleichtert die Hochgeschwindigkeitsübertragung und den Empfang von Daten und Video über die standardisierte USB-Schnittstelle.

Wir bieten USB-C-Lösungen, die Stromquellen und -senken über USB Power Delivery-Controller ermöglichen. Wir bieten auch Lösungen für Daten- und Video-Multiplexing und Signalkonditionierung zur Unterstützung alternativer USB-C-Modi, die Daten- und Videoübertragung in einem Port und Kabel kombinieren.

Finden Sie USB-C-Produkte für Strom, Daten und Video:


White paper

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

Erfahren Sie mehr über die Notwendigkeit eines Signalkonditionierers in einem USB-C-System und die Vorteile eines Redrivers.
Application note

PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B)

Erfahren Sie mehr über die Implementierung von DisplayPort über ein USB-C-Kabel und die DisplayPort-Lösungen von TI wie USB-PD-Controller und Softwaretools.
Circuit design

Isolierter Überstromschutzschaltkreis

Die Ausgangsspezifikationen sind für 5 V bis 20 V, 5 A maximalen Dauerstrom bei einem 19-V-Netzteileingang und 3 A maximalen Dauerstrom bei einem 12-V-Batterieeingang ausgelegt.

TPS25751AKTIV

USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr<

TUSB1146AKTIV

USB Type-C® unterstützt USB 3.2-Datenraten, Alt-Mode-Redriver/MUX mit adaptivem EQ

TUSB1064AKTIV

USB Type-C™ DP Alt-Modus, 10 Gbps, linearer Redriver-Crosspoint-Schalter für Senkenseite

Wie TI-Produkte Sie bei der Thunderbolt-Zertifizierung unterstützen können

Die Thunderbolt-Technologie ist ein von Intel entwickelter Konnektivitätsstandard, der Strom, Daten und Videosignale über eine einzige USB-C-Verbindung bereitstellt. Die Thunderbolt-Zertifizierung legt verbindliche Mindestanforderungen für Kabel, PCs und Zubehör fest, um eine höhere Zuverlässigkeit und Interoperabilität zwischen Bausteinen und Anbietern zu gewährleisten.

Wir bieten eine Vielzahl von ICs an, die die neuesten Chipsätze von Intel unterstützen und es Endprodukten ermöglichen, die offizielle Thunderbolt-Zertifizierung zu erhalten, darunter USB-PD-Controller, Signalmultiplexer und Portschutz-ICs.

Finden Sie Produkte für Ihr Thunderbolt-Design:


Thunderbolt-Referenzdesigns mit USB PD-Produkten von TI

Lesen Sie diesen Beitrag in den TI E2E™ Design Support-Foren, um zu erfahren, welche USB PD-Produkte von TI Sie in Ihren Thunderbolt-Designs verwenden sollten.

Erfahren Sie mehr über die Thunderbolt-Technologie

Besuchen Sie die Intel Thunderbolt-Technologieseite, um mehr über Thunderbolt, den Unterschied zu USB PD und die Vorteile von Thunderbolt für Strom-, Daten- und Videosysteme zu erfahren.
Circuit design

Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)

Dieses Referenzdesign bietet Ausgangsspannungen von 5 V bis 20 V bei maximal 3 A und einer Gesamtausgangsleistung von 60 W. Die Redriver unterstützen USB 3.2 (10 Gbit/s), USB 3.2 x 2 (20 Gbit/s) und DisplayPort 1.4 (8,1 Gbit/s).

TS3USBCA4AKTIV

USB-Type-C® SBU-Multiplexer

TPD4S311AAKTIV

USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und Überspannungsschu