USB-ICs

Verbessern Sie die Signalintegrität des Systems und vereinfachen Sie gleichzeitig die Daten- und Stromversorgung
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Realisieren Sie die hohe Signalintegrität und die umfassende Interoperabilität, die zur Lösung wichtiger Daten- und Stromversorgungsanforderungen bei der Implementierung von USB-Schnittstellenverbindungen erforderlich sind. Mit unserem skalierbaren USB-Sortiment von Redrivern, Hubs, Controllern und Leistungsschaltern können Sie Ihr Design vereinfachen.

Zugehörige Kategorien


USB Type-C-Technologien

Entdecken Sie USB Type-C-Architekturen, Designüberlegungen und das vollständige Lösungsportfolio von TI auf Systemebene.

USB-Isolatoren

Unsere neuen isolierten USB-Produkte ermöglichen Ihrem Design eine Hochleistungsisolierung mit Niedrig-, Höchst- oder Hochgeschwindigkeits-USB-Kommunikation. Diese Isolatoren erfüllen die Emissionsanforderungen gemäß CISPR 32 Klasse B.

Technical Resources

TI Precision Labs – USB ICs

Erfahren Sie mehr über die Entwicklung mit USB-ICs.
Technical article

Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?

Erfahren Sie, warum Sie jetzt von USB PD 2.0 auf USB PD 3.0 wechseln sollten
Technical article

Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin

Die Entwicklung mit USB Type-C kann eine Herausforderung darstellen, doch die Nutzung der Ressourcen von TI zum Einstieg in Ihr Design von passiven Media Hub-Anwendungen trägt dazu bei, die Entwicklungszeit und Komplexität zu reduzieren.

Design & development resources

Evaluierungsplatine

TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht.  Das EVM verfügt über (...)

Evaluierungsplatine

USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul

Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu ermöglichen. Der Dongle (...)

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C

Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.

TUSB2514B

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.64

TPS26743E-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.631

TPS26742E-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.862

TPS26742-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.632

TPS26741E-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.466

TPS26741-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.388