Digitale Multiplexer & Encoder

8-Bit-Encoder zur Erweiterung des Eingangs sowie zur Vereinfachung von Schnittstellenbussen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie häufige Probleme bei der E/A-Begrenzung, wie zum Beispiel die Erhöhung der Anzahl von Eingängen an einem Mikrocontrollers oder die Kombination mehrerer Signale, mit unserem Sortiment von mehr als 100 digitalen Multiplexern und Encodern. Das Sortiment umfasst 8-zu-1-, 4-zu-1- und 2-zu-1-Leitungs-Multiplexer/Kodierer. 

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Parameterspezifikation auswählen

SN74ACT153-Q1
Digitale Multiplexer & Encoder

Vierfach-Datenselektoren/Multiplexer, 4 Leitungen auf 1-Leitung, für die Automobilindustrie mit TTL

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.118

SN74ACT157-Q1
Digitale Multiplexer & Encoder

Vierfach-Datenselektor/Multiplexer, 2 Leitungen auf 1 Leitung, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.336

SN74ACT153
Digitale Multiplexer & Encoder

Zweifach-Datenselektoren/Multiplexer, 1,5 V bis 6 V, 4 Leitungen auf 1 Leitung, mit TTL-kompatiblen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1

SN74AC157-Q1
Digitale Multiplexer & Encoder

Vierfach-Datenselektor/Multiplexer, 2 Leitungen auf 1 Leitung, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.243

SN74AC151-Q1
Digitale Multiplexer & Encoder

Datenselektoren/Multiplexer für die Automobilindustrie, 8 Leitungen auf 1 Leitung, 1,5–6 V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.135

SN74ACT151-Q1
Digitale Multiplexer & Encoder

Multiplexer mit 8 Eingängen für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.247