Weitreichendes Sub-1 GHz

Verbinden Sie Ihr Netzwerk über größere Entfernungen mit leistungsstarken, energieeffizienten Wireless-Geräten
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Die drahtlose Kommunikation unter 1 GHz bietet Kommunikation über lange Reichweiten, Übertragung, auch bei Hindernissen und einen geringen Stromverbrauch. Diese Vorteile machen die Sub-1-GHz-Produkte von TI ideal für Anwendungen wie Smart Grids, IoT-Geräte mit großer Reichweite, Gebäudeautomation für Privathaushalte und Gewerbe sowie ländliche Konnektivität, bei denen eine zuverlässige und energieeffiziente Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. Mit einem großen Portfolio flexibler, energieeffizienter HF-Transceiver, drahtloser Mikrocontroller und Module tragen wir dazu bei, die Hindernisse für den globalen Einsatz zu beseitigen.

Warum Sie sich Ihre Sub-1 GHz-Anwendungen für Ti entscheiden sollten?

Innovativ seit über 20 Jahren
Das skalierbarste und flexibelste Portfolio
Beseitigung von Hindernissen für die globale Bereitstellung

Entdecken Sie Funktechnologien für Sub-1-Ghz

Mit unserem CC1312PSIP System-in-Package (SIP)-Modul können Sie Ihre Designs um Konnektivität mit hoher Reichweite erweitern und die Markteinführungszeit verkürzen. 

Vorteile:

  • Durch integrierte passive Komponenten lässt sich das Design vereinfachen.
  • Die Zertifizierungen von TI bei Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt optimieren Ihren Qualifizierungsprozess für Drahtlosanwendungen.
  • Reduzieren Sie den Platzbedarf auf der Leiterplatte um bis zu 80 %.
  • Pin-zu-Pin-kompatibel mit 2,4 GHz SIPs.

Im Zusammenhang mit vernetzten Geräten, kann die Schwachstelle in einem Gerät das gesamte Netzwerk gefährden. WLAN-Protokoll, Hardware und Software erfordern mehrere Sicherheitsstufen, um die Systemintegrität zu gewährleisten. Funktionen wie Secure Boot und Anti-Rollback überprüfen, ob die richtige Software auf dem Gerät ausgeführt wird, und können die Verwendung älterer, anfälliger Firmware-Versionen verhindern. Die Isolierung von Software und sogar Hardware von Funktionen wie Arm® TrustZone, trennt zentrale Sicherheitsaufgaben vom normalen Betrieb. Je nachdem, welches Sicherheitsniveau Sie benötigen, haben wir in unserem Sortiment eine Vielzahl von Optionen.


Application note

Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs

Secure Boot ist eine für eingebettete Prozessoren angebotene Sicherheitsunterstützung zur Überprüfung der Integrität und Authentizität des Codes, welcher zum Zeitpunkt des Bootvorgangs auf dem Prozessor ausgeführt wird.

Arm® Entwickler: Cortex® M-33 Dokumentation

Ausführliche Informationen zu den Sicherheitsfunktionen für den ARM Cortex-M33.

SimpleLink™ Academy: MCUBoot zum Aktualisieren eines TrustZone-aktivierten Images

Arm TrustZone ermöglicht hardwareerzwungene Isolierung durch die Definition von Speicherpartitionen. In dieser Laborübung sehen wir uns an, wie mit MCUBoot eine TrustZone-fähige Anwendung mithilfe der Dual Slot-Funktion von MCUBoot aktualisiert wird.

Unsere unterstützten Frequenzbänder entsprechen den regionalen Vorschriften und Standards und ermöglichen den weltweiten Einsatz von Geräten mit TI-Technologie. Regionale Zuweisungen verhindern Interferenzen mit anderen Drahtlostechnologien, die in nahe gelegenen Frequenzbändern betrieben werden.

Unsere Bausteine können dank der folgenden Frequenzbänder in industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Anwendungen eingesetzt werden:

  • 928 – 960 MHz (Amerika).
  • 920 – 923MHz (Japan).
  • 902 – 928 MHz (Nord- und Südamerika, Australien).
  • 863 – 876 MHz (Europa).
  • 470 – 510 MHz (China).
  • 450 – 470 MHz (Amerika).
  • 433 – 434 MHz (Afrika, Asien, Australien, Europa).
  • 426 – 429MHz (Japan).
  • 315 MHz (Nord- und Südamerika, Asien).
  • 169 MHz (Europa).

Unsere in der Praxis getesteten Low-Power-Chips gewährleisten eine verlängerte Batterielebensdauer von mehr als 10 Jahren, ohne dass ein Batteriewechsel erforderlich ist. Dies gilt auch für Umgebungen mit hohen Temperaturen. Unsere Sensor-Controller umfassen einen speziellen 16-Bit-CPU-Kern, der speziell für einen extrem niedrigen Stromverbrauch im aktiven Modus, im Standby-Modus und sogar beim Anlauf entwickelt wurde, um die Batterielebensdauer noch weiter zu verlängern. Selbst mit einer RAM-Erhaltung von 256 kB bleibt der Standby-Strom unter 1 µA, wodurch die Energieeffizienz optimiert wird.

Unsere drahtlose MCU-Familie ist darauf ausgelegt, maximale Flexibilität zu bieten, die Wiederverwendung von Software und eine einfache Skalierbarkeit zu ermöglichen und gleichzeitig die Pin-zu-Pin-Kompatibilität für eine optimierte Entwicklung zu gewährleisten. Alle unsere Bausteine sind Pin-zu-Pin-kompatibel und verwenden dasselbe Software Development Kit, wodurch problemlose Upgrades ermöglicht werden. Sie können mit 128 kB Flash-Speicher in die Entwicklung einsteigen und während der Entwicklung Ihrer Anwendung problemlos auf bis zu 1 MB Flash-Speicher umsteigen, ohne Ihre Hardware neu entwerfen zu müssen.


Design & Entwicklung von Produkten mit weitreichendem Sub-1 GHz

Legen Sie los

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren. 

Weitere Informationen

Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen.

Weitere Informationen

Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle.

Weitere Informationen

Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses.

Weitere Informationen

Sie können IC-Inhalte zu Sub-1 GHz durchsuchen oder Fragen an den technischen Support stellen. In unseren E2E Support-Foren, die von Tausenden von TI Experten unterstützt werden, finden Sie die richtige Lösung für Ihre Designherausforderungen.

Weitere Informationen

Design & development resources

Evaluierungsplatine

SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

Das LaunchPad™-SensorTag-Kit von TI bietet integrierte Umgebungs- und Bewegungssensoren, drahtlose Multiband-Konnektivität und einfach zu handhabende Software für das Prototyping vernetzter Anwendungen. Mit einem Kit können Entwickler einfach vernetzte Anwendungen mit Bluetooth® Low Energy, (...)

Berechnungstool

SmartRF Studio

SmartRF™ Studio ist eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Funkleistung bereits in einer frühen Entwicklungsphase für alle stromsparenden HF-Bausteine CC1xxx und CC2xxx von TI einfach zu bewerten. umfassend zu beurteilen. Sie vereinfacht die Erstellung der (...)

Designtool

Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern

Das Suchtool für drahtlose Module von Drittanbietern unterstützt Entwickler dabei, Produkte zu finden, welche ihren Endgerätespezifikationen entsprechen, und produktionsbereite Drathlosmodule zu beschaffen. Die im Suchtool enthaltenen Verkäufer von Drittanbietermodulen sind unabhängige (...)

CC1402P

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.76

CC1404P

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.123

CC1407P

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.75