SBOSAG7 April 2025 TMCS1143
ADVANCE INFORMATION
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
| Device | Package Type |
Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) |
Reel Width W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 Quadrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1143A3AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143A5AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143A8AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143AAAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143ACAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143B2AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143B3AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143B5AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143B8AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143BAAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143C5AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143C8AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143CAAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| TMCS1143CCAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 330 | 24.4 | 13.1 | 11.3 | 3.05 | 16 | 24 | Q1 |
| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1143A3AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143A5AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143A8AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143AAAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143ACAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143B2AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143B3AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143B5AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143B8AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143BAAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143C5AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143C8AQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143CAAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1143CCAQDVFR | SOIC | DVF | 10 | 1000 | 350 | 350 | 43 |