JAJSPW8E march 2011 – february 2023 ADS4222 , ADS4225 , ADS4226 , ADS4242 , ADS4245 , ADS4246
PRODUCTION DATA
ADS424x および ADS422x ファミリのデバイスは、ADS42xx 超低消費電力ファミリの低速バリアントであり、デュアル・チャネル、14 ビットまたは 12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。革新的な設計手法を採用し、高いダイナミック性能を達成するとともに、1.8V 電源で超低消費電力を実現しています。このトポロジにより、ADS424x/422x はマルチキャリアの広帯域通信アプリケーションに適しています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| ADS4222 | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
| ADS4225 | ||
| ADS4226 | ||
| ADS4242 | ||
| ADS4245 | ||
| ADS4246 |
ADS4222、25、26、42、45、46 ブロック図