JAJSWJ0 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
ADS911x は、ADC からの変換結果の平均化を行うデシメーション フィルタを内蔵しています。データの平均化が進むと、出力データ レートが低下します。オーバーサンプリング レートに対応するレジスタ設定を、表 7-3 に示します。
図 7-4 に示されているように、SMPL_SYNC ピンのパルスにより、デシメーション フィルタがリセットされます。SMPL_SYNC のパルスは、デシメーション フィルタを使用する場合、複数の ADS911x デバイスを同期します。
| デシメーション | レジスタ | 値 |
|---|---|---|
| OSR 初期化 | CLK3 (0xC5[9]) | 1 |
| OSR_INIT1 (0xC0[11:10]) | 1 | |
| OSR_INIT2 (0xC4[5:4]) | 2 | |
| OSR_INIT3 (0xC4[1]) | 1 | |
| OSR_EN (0x0D[6]) | 1 | |
| 2 | OSR (0x0D[5:2]) | 0 |
| OSR_CLK (0xC0[9:7]) | 0 | |
| 4 | OSR (0x0D[5:2]) | 1 |
| OSR_CLK (0xC0[9:7]) | 4 | |
| 8 | OSR (0x0D[5:2]) | 2 |
| OSR_CLK (0xC0[9:7]) | 5 | |
| 16 | OSR (0x0D[5:2]) | 3 |
| OSR_CLK (0xC0[9:7]) | 6 |