JAJSWJ0 May   2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  タイミング要件
    7. 6.7  スイッチング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性:すべてのデバイス
    10. 6.10 代表的特性:ADS9119
    11. 6.11 代表的特性:ADS9118
    12. 6.12 代表的特性:ADS9117
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 アナログ入力帯域幅
      3. 7.3.3 ADC の伝達関数
      4. 7.3.4 基準電圧
      5. 7.3.5 温度センサ
      6. 7.3.6 データの平均化
      7. 7.3.7 デジタル ダウン コンバータ
      8. 7.3.8 データ インターフェイス
        1. 7.3.8.1 データ フレーム幅
        2. 7.3.8.2 ADC 出力データ ランダマイザー
        3. 7.3.8.3 複数の ADC の同期
        4. 7.3.8.4 データ インターフェイスのテスト パターン
          1. 7.3.8.4.1 固定パターン
          2. 7.3.8.4.2 交互テスト パターン
          3. 7.3.8.4.3 デジタル ランプ
      9. 7.3.9 ADC サンプリング クロック入力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リセット
      2. 7.4.2 パワーダウン オプション
      3. 7.4.3 通常動作
      4. 7.4.4 初期化シーケンス
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 レジスタ書き込み
      2. 7.5.2 レジスタ読み出し
      3. 7.5.3 複数のデバイス:SPI 構成のデイジーチェーン トポロジ
        1. 7.5.3.1 デイジーチェーンでのレジスタ書き込み
        2. 7.5.3.2 デイジーチェーンでのレジスタ読み出し
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタ バンク 0
    2. 8.2 レジスタ バンク 1
    3. 8.3 レジスタ バンク 2
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ≤20kHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 ≤100kHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 ≤1MHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.3.1 設計要件
        2. 9.2.3.2 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

AVDD_5V = 4.75V ~ 5.25V、VDD_1V8 = 1.75V ~ 1.85V、内部 VREF = 4.096V、最大スループット (特に記述のない限り)、TA = –40°C ~ +125°C での最小値および最大値、TA = 25°C での標準値
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
アナログ入力
IB 入力バイアス電流 0.1 nA
入力バイアス電流の熱ドリフト TA = 0℃~70℃ 0.02 nA/℃
TA = –40℃~125℃ 0.1
DC 特性
分解能 ミッシング コードなし 18 ビット
DNL 微分非直線性 -0.9 ±0.4 0.9 LSB
INL 積分非直線性 TA = 0°C ~ 70°C、すべてのデバイス -1.125 ±0.8 1.125 LSB
TA = -40°C ~ 125°C、すべてのデバイス -1.9 ±0.8 1.9 LSB
V(OS) 入力オフセット誤差(1) ±40 LSB
dVOS/dT 入力オフセット誤差の熱ドリフト(1) 0.25 1 ppm/℃
GE ゲイン誤差(1) -0.05 ±0.01 0.05 %FSR
dGE/dT ゲイン誤差の温度係数(1) 0.5 2 ppm/℃
AC 特性
SINAD 信号対雑音比 + 歪み比 fIN = 2kHz 93 95.4 dB
fIN = 1MHz 94.3
SNR 信号対雑音比 fIN = 2kHz 93.3 95.5 dBFS
fIN = 1MHz 94.9
THD 全高調波歪 fIN = 2kHz、ADS9117 および ADS9118 -120 dB
fIN = 2kHz、ADS9119、20MSPS -118
fIN = 1MHz、すべてのデバイス -104
SFDR スプリアスフリー ダイナミック レンジ fIN = 2kHz 118 dB
fIN = 1MHz 104
絶縁クロストーク fIN = 2kHz 120 dB
アパーチャ ジッタ SMPL_CLKP の シングルエンド CMOS クロック 0.3 psRMS
差動 LVDS サンプリング クロック  0.8
BW 入力帯域幅 (–3dB) ADS9119 90 MHz
ADS9118 90
ADS9117 45
内部リファレンス
VREF(2) REFIO ピンの電圧
(出力として構成)
REFIOピンの 1µF コンデンサ、TA = 25°C 4.092 4.096 4.1 V
基準温度ドリフト 6 20 ppm/℃
同相モード出力バッファ
VCMOUT 同相出力電圧 ADS9119 2.2 2.460 2.65 V
ADS9118 2.2 2.410 2.65
ADS9117 2.2 2.385 2.65
出力電流駆動 0 5 μA
LVDS レシーバ (SMPL_CLK)
VTH High レベル入力電圧 (P – M) AC 結合 100 mV
DC 結合 300
VTL Low レベル入力電圧 (P – M) AC 結合 -100 mV
DC 結合 -300
VICM 入力同相電圧 0.5 1.2 1.4 V
LVDS 出力 (CLKOUT、DOUTA、DOUTB)
VODIFF 差動出力電圧 RL = 100Ω 200 350 500 mV
VOCM 出力同相電圧 RL = 100Ω 0.88 1.1 1.32 V
CMOS 入力 (CS、SCLK、SDI)
VIL 入力 Low ロジック レベル -0.1 0.5 V
VIH 入力 High ロジック レベル 1.3 VDD_1V8 V
CMOS 出力 (SDO)
VOL 出力 Low ロジック レベル IOL = 200 µA シンク 0 0.4 V
VOH 出力 High ロジック レベル IOH = 200 µA ソース 1.4 VDD_1V8 V
電源
IAVDD_5V AVDD_5V からの電源電流 20MSPS のスループット時 (ADS9119) 31 34 mA
10MSPS のスループット時 (ADS9118) 17 21
5MSPS のスループット時 (ADS9117) 10 13
パワーダウン 2
IVDD_1V8 VDD_1V8 からの電源電流 20MSPS のスループット時 (ADS9119) 66 69 mA
10MSPS のスループット時 (ADS9118) 45 47
5MSPS のスループット時 (ADS9117) 37.5 41

パワーダウン

2
これらの仕様は全動作温度範囲での変動を想定していますが、誤差が内部リファレンスから寄与するものではありません。
半田シフトの影響による電圧の変動は含まれていません。