JAJSWJ0 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
レジスタ書き込みアクセスは、SPI_RD_EN = 0b を設定することで有効化されます。16 ビットの構成レジスタは 3 つのレジスタ バンクにグループ化されており、8 ビットのレジスタ アドレスでアドレス指定されます。レジスタ バンク 1 およびレジスタ バンク 2 は、それぞれ PAGE_SEL0 ビットおよび PAGE_SEL1 ビットを設定することで、読み取りまたは書き込み操作の対象として選択されます。バンク 0 のレジスタは、PAGE_SELx ビットに関係なく、常にアクセスできます。バンク 0 のレジスタ アドレスは固有であり、レジスタ バンク 1 および 2 では使用されません。
図 7-13 に示されているように、レジスタに書き込む手順は以下の通りです。