JAJSWJ0 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
ADS911x には、データ出力ランダマイザーがあります。有効になっている場合、ADC 変換結果はビット単位の排他論理和 (XOR) となります。図 7-7 に、このような XOR 動作の図が示されています。変換結果 (図 7-8) の LSB または XOR_PRBS ビット (デフォルト) のいずれかが ADC データ出力 (図 7-9) に追加されます。ADC 変換結果の LSB と XOR_PRBS は、1 または 0 の確率が同じです。XOR 動作の結果、ADS911x からのデータ出力はランダム化されます。データ インターフェイス上でランダム化された結果を送信することにより発生するグランド バウンスは、アナログ入力電圧とは相関していません。この無相関転送により、PCB レイアウトでグランド バウンスが最小限に抑えられないときに、データ転送と ADC のアナログ性能との間の干渉を最小限に抑えることができます。