JAJSWJ0 May   2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  タイミング要件
    7. 6.7  スイッチング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性:すべてのデバイス
    10. 6.10 代表的特性:ADS9119
    11. 6.11 代表的特性:ADS9118
    12. 6.12 代表的特性:ADS9117
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 アナログ入力帯域幅
      3. 7.3.3 ADC の伝達関数
      4. 7.3.4 基準電圧
      5. 7.3.5 温度センサ
      6. 7.3.6 データの平均化
      7. 7.3.7 デジタル ダウン コンバータ
      8. 7.3.8 データ インターフェイス
        1. 7.3.8.1 データ フレーム幅
        2. 7.3.8.2 ADC 出力データ ランダマイザー
        3. 7.3.8.3 複数の ADC の同期
        4. 7.3.8.4 データ インターフェイスのテスト パターン
          1. 7.3.8.4.1 固定パターン
          2. 7.3.8.4.2 交互テスト パターン
          3. 7.3.8.4.3 デジタル ランプ
      9. 7.3.9 ADC サンプリング クロック入力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リセット
      2. 7.4.2 パワーダウン オプション
      3. 7.4.3 通常動作
      4. 7.4.4 初期化シーケンス
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 レジスタ書き込み
      2. 7.5.2 レジスタ読み出し
      3. 7.5.3 複数のデバイス:SPI 構成のデイジーチェーン トポロジ
        1. 7.5.3.1 デイジーチェーンでのレジスタ書き込み
        2. 7.5.3.2 デイジーチェーンでのレジスタ読み出し
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタ バンク 0
    2. 8.2 レジスタ バンク 1
    3. 8.3 レジスタ バンク 2
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ≤20kHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 ≤100kHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 ≤1MHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.3.1 設計要件
        2. 9.2.3.2 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

レジスタ読み出し

レジスタ バンク 0 のレジスタ アドレス 0x03 に書き込み、目的のレジスタ バンクを選択します。レジスタの読み出しアクセスを有効にするには、レジスタ バンク 0 の SPI_RD_EN を 1b に、SPI_MODE を 1b に設定します。図 7-14 に示すように、SPI_RD_EN と SPI_MODE を設定した後、2 つの 24ビット SPI フレームによるレジスタを読み出します。最初の SPI フレームでレジスタ バンクが選択されます。ADC は、8 ビットのレジスタ アドレスに対応する 2 番目の SPI フレームで 16 ビットのレジスタ値を返します。

図 7-14 に示されているように、レジスタを読み出す手順は以下の通りです。

  1. フレーム 1:SPI_RD_EN = 0b の場合、レジスタ バンク 0 のレジスタ アドレス 0x03 に書き込み、読み出し対象のレジスタ バンク 0 を選択します。
  2. フレーム 2:レジスタ バンク 0 のレジスタ アドレス 0x00 で SPI_RD_EN = 1b、SPI_MODE = 1b に設定します。
  3. フレーム 3:目的のレジスタ アドレスを含む 24 ビットの SPI フレームを使用して、選択されたバンクのいずれかのレジスタを読み出します。選択したバンクのいずれかのレジスタのアドレスで、対応するレジスタを読み出し、この手順を繰り返します。
  4. フレーム 4:SPI_RD_EN を 0 に設定すると、レジスタ読み出しが無効になり、レジスタ書き込みが再度有効になります。
  5. 手順 1 ~ 4 を繰り返して、別のバンクのレジスタを読み出します。

ADS9117 ADS9118 ADS9119 レジスタ読み出し図 7-14 レジスタ読み出し