JAJSWJ0 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
ADS911x は、高速シリアル LVDS データ インターフェイスを備えており、シングルデータレート (SDR) およびダブルデータ レート (DDR) モードで、出力データフレーム幅を 20 ビットまたは 24 ビットに設定できます。
表 7-6 および 表 7-7 に説明されているように、他のレジスタ フィールドに書き込む前に INIT_1 レジスタ フィールドを構成します。
| データ フレーム幅 (ビット) | データ レート | INIT_1 0x04[3:0] |
DATA_LANES 0x12[2:0] |
DATA_RATE 0xC1[8] |
CLK1 0xC0[12] |
CLK2 0xC1[0] |
CLK3 0xC5[9] |
CLK4 0xC5[3:2] |
CLK5 0xFB[1] |
CLK6 0x1C[7:6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SDR | 0x000B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | DDR | 0x000B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | SDR | 0x0000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DDR | 0x0000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| データ フレーム幅 (ビット) | データ レート | INIT_1 0x04[3:0] |
DATA_LANES 0x12[2:0] |
DATA_RATE 0xC1[8] |
CLK1 0xC0[12] |
CLK2 0xC1[0] |
CLK3 0xC5[9] |
CLK4 0xC5[3:2] |
CLK5 0xFB[1] |
CLK6 0x1C[7:6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SDR | — | 非対応 | |||||||
| 20 | DDR | — | 非対応 | |||||||
| 24 | SDR | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DDR | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADS911x は、ADC サンプリング クロック SMPL_CLK の倍数であるデータ クロック DCLK を生成します。データ クロックの周波数は、データ フレームの幅とデータ レートによって異なります。データ フレーム幅は 20 ビットまたは 24 ビットで、データレートは SDR または DDR です。DCLK の速度を求めるには、以下の式を使用します。表 7-8 に、出力データ クロック周波数の可能な値が示されています。
| データ フレーム幅 (ビット) | データ レート (1 = SDR、2 = DDR) |
SMPL_CLK 乗算器 | DCLK (SMPL_CLK = 5MHz) | DCLK (SMPL_CLK = 10MHz) | DCLK (SMPL_CLK = 20MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 24 | 120MHz | — | — |
| 2 | 12 | 60MHz | 120MHz | 240MHz | |
| 20 | 1 | 20 | 100MHz | —(1) | —(1) |
| 2 | 10 | 50MHz | —(1) | —(1) |