JAJSWJ0 May 2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119
PRODUCTION DATA
信号対雑音比の性能を最大限に高めるには、スルーレートの高い低ジッタの外部クロックを使用します。差動またはシングルエンドのクロック入力で ADS911x を動作させます。クロック振幅は ADC のアパーチャ ジッタに影響し、結果として SNR にも影響を与えます。最大限の信号対雑音比の性能を得るため、VDD_1V8 レベルと GND レベル間のスイングを最大化する高速スルーレートのクロック信号を提供します。
サンプリング クロックがフリーランニングの連続クロックであることを確認します。スイッチング特性 に示されているように、ADC はフリーランニング サンプリング クロックが印加された後で、有効な出力データ、データ クロック、フレーム クロック tPU_SMPL_CLK を生成します。サンプリング クロックが停止すると、ADC はパワーダウン状態になり、出力データ、データ クロック、フレーム クロックは無効になります。
図 7-11に、差動サンプリング クロック入力の図が示されています。この構成では、差動サンプリング クロック入力を SMPL_CLKP ピンおよび SMPL_CLKM ピンに接続します。図 7-12 に、シングルエンド サンプリング クロック入力の図が示されています。この構成では、シングルエンド サンプリング クロックを SMPL_CLKP に接続し、SMPL_CLKM を接地します。
図 6-6 は、アナログ入力のサンプリングの瞬間から、FCLK の立ち上がりエッジでマークされた対応するデータ MSB 出力までのレイテンシを示しています。データ出力レイテンシの式は出力データ フレームの幅に依存し、表 7-10 に示されています。
| デバイス | 24 ビット データ フレーム | 20 ビット データ フレーム |
|---|---|---|
| ADS9119 | 2 × tSMPL_CLK + tLAT | 非対応 |
| ADS9118 | 1.83 × tSMPL_CLK + tLAT | 非対応 |
| ADS9117 | 1.83 × tSMPL_CLK + tLAT | 2 × tSMPL_CLK + tLAT |