パワーオン リセットからデバイスをブートするために、EVM と AM263Px では、以下の一連のステップが発生します。
- 外部電源モニタによって PORz が Low に保持されます
- VDD コア デジタル 1.2V および VDDS3V3/VDDA3V3 3.3V 電源は、公称電圧までランプを供給します。
- これは、各電源から生成されるパワー グッド信号に対して論理 AND を適用する必要があります
- SOP[3:0] ピンがブート ラッチ状態に保持されています
- PCB で供給される電源回路が安定すると、外部電源モニタは PORz をデアサートします。
- デバイスは 1.8V オンチップ LDO を起動します。
- 内部電源モニタにより、外部で生成される電源が安定していることが示された後、 SOP[3:0] ピンの状態がラッチされます
- R5F コアが停止され、SOP 選択のブート ROM の実行が開始されます