JAJSRU7E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ Cピン [4] | ZCZ S ピン [4] | ZCZ F ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| GPIO0 | IO | 汎用入出力 | P1 | P1 | |
| GPIO1 | IO | 汎用入出力 | R3 | R3 | R3 |
| GPIO2 | IO | 汎用入出力 | N2 | N2 | N2 |
| GPIO3 | IO | 汎用入出力 | N1 | N1 | N1 |
| GPIO4 | IO | 汎用入出力 | N4 | N4 | N4 |
| GPIO5 | IO | 汎用入出力 | M4 | M4 | |
| GPIO6 | IO | 汎用入出力 | P3 | P3 | |
| GPIO7 | IO | 汎用入出力 | M1 | M1 | |
| GPIO8 | IO | 汎用入出力 | L1 | L1 | |
| GPIO9 | IO | 汎用入出力 | L2 | L2 | |
| GPIO10 | IO | 汎用入出力 | K1 | K1 | K1 |
| GPIO11 | IO | 汎用入出力 | C11 | C11 | C11 |
| GPIO12 | IO | 汎用入出力 | A11 | A11 | A11 |
| GPIO13 | IO | 汎用入出力 | C10 | C10 | C10 |
| GPIO14 | IO | 汎用入出力 | B11 | B11 | B11 |
| GPIO15 | IO | 汎用入出力 | C9 | C9 | C9 |
| GPIO16 | IO | 汎用入出力 | A10 | A10 | A10 |
| GPIO17 | IO | 汎用入出力 | B10 | B10 | B10 |
| GPIO18 | IO | 汎用入出力 | D9 | D9 | D9 |
| GPIO19 | IO | 汎用入出力 | A9 | A9 | A9 |
| GPIO100 | IO | 汎用入出力 | M15 | M15 | M15 |
| GPIO101 | IO | 汎用入出力 | H17 | H17 | H17 |
| GPIO102 | IO | 汎用入出力 | H16 | H16 | H16 |
| GPIO103 | IO | 汎用入出力 | F15 | F15 | F15 |
| GPIO104 | IO | 汎用入出力 | C18 | C18 | C18 |
| GPIO105 | IO | 汎用入出力 | D17 | D17 | D17 |
| GPIO106 | IO | 汎用入出力 | D18 | D18 | D18 |
| GPIO107 | IO | 汎用入出力 | E16 | E16 | E16 |
| GPIO108 | IO | 汎用入出力 | F16 | F16 | F16 |
| GPIO109 | IO | 汎用入出力 | F18 | F18 | F18 |
| GPIO110 | IO | 汎用入出力 | G16 | G16 | G16 |
| GPIO111 | IO | 汎用入出力 | E17 | E17 | E17 |
| GPIO112 | IO | 汎用入出力 | E18 | E18 | E18 |
| GPIO113 | IO | 汎用入出力 | C16 | C16 | C16 |
| GPIO114 | IO | 汎用入出力 | A17 | A17 | A17 |
| GPIO115 | IO | 汎用入出力 | B18 | B18 | B18 |
| GPIO116 | IO | 汎用入出力 | B17 | B17 | B17 |
| GPIO117 | IO | 汎用入出力 | D16 | D16 | D16 |
| GPIO118 | IO | 汎用入出力 | C17 | C17 | C17 |
| GPIO119 | IO | 汎用入出力 | D15 | D15 | D15 |
| GPIO120 | IO | 汎用入出力 | C15 | C15 | C15 |
| GPIO121 | IO | 汎用入出力 | P2 | P2 | P2 |
| GPIO122 | IO | 汎用入出力 | B16 | B16 | B16 |
| GPIO123 | IO | 汎用入出力 | D14 | D14 | D14 |
| GPIO124 | IO | 汎用入出力 | A16 | A16 | A16 |
| GPIO125 | IO | 汎用入出力 | D13 | D13 | D13 |
| GPIO126 | IO | 汎用入出力 | B15 | B15 | B15 |
| GPIO127 | IO | 汎用入出力 | C13 | C13 | C13 |
| GPIO128 | IO | 汎用入出力 | A15 | A15 | A15 |
| GPIO129 | IO | 汎用入出力 | C14 | C14 | C14 |
| GPIO130 | IO | 汎用入出力 | B14 | B14 | B14 |
| GPIO131 | IO | 汎用入出力 | A14 | A14 | A14 |
| GPIO132 | IO | 汎用入出力 | C12 | C12 | C12 |
| GPIO133 | IO | 汎用入出力 | D11 | D11 | D11 |
| GPIO134 (1) | IOD | 汎用入出力 | B13 | B13 | B13 |
| GPIO135 (2) | IOD | 汎用入出力 | A13 | A13 | A13 |
| GPIO136 | IO | 汎用入出力 | B12 | B12 | B12 |
| GPIO137 | IO | 汎用入出力 | A12 | A12 | A12 |
| GPIO138 | IO | 汎用入出力 | M2 | M2 | M2 |
| GPIO20 | IO | 汎用入出力 | B9 | B9 | B9 |
| GPIO21 | IO | 汎用入出力 | B8 | B8 | B8 |
| GPIO22 | IO | 汎用入出力 | A8 | A8 | A8 |
| GPIO23 | IO | 汎用入出力 | D7 | D7 | D7 |
| GPIO24 | IO | 汎用入出力 | C8 | C8 | C8 |
| GPIO25 | IO | 汎用入出力 | C7 | C7 | C7 |
| GPIO26 | IO | 汎用入出力 | B7 | B7 | B7 |
| GPIO27 | IO | 汎用入出力 | A7 | A7 | A7 |
| GPIO28 | IO | 汎用入出力 | A6 | A6 | A6 |
| GPIO29 | IO | 汎用入出力 | R17 | R17 | R17 |
| GPIO30 (3) | IO | 汎用入出力 | R18 | ||
| GPIO31 (3) | IO | 汎用入出力 | U17 | ||
| GPIO32 (3) | IO | 汎用入出力 | T17 | ||
| GPIO33 (3) | IO | 汎用入出力 | U18 | ||
| GPIO34 (3) | IO | 汎用入出力 | T18 | ||
| GPIO35 | IO | 汎用入出力 | N18 | N18 | N18 |
| GPIO36 | IO | 汎用入出力 | M18 | M18 | M18 |
| GPIO37 | IO | 汎用入出力 | P16 | P16 | P16 |
| GPIO38 (3) | IO | 汎用入出力 | P17 | ||
| GPIO39 (3) | IO | 汎用入出力 | P18 | ||
| GPIO40 (3) | IO | 汎用入出力 | N17 | ||
| GPIO41 | IO | 汎用入出力 | N16 | N16 | N16 |
| GPIO42 | IO | 汎用入出力 | M17 | M17 | M17 |
| GPIO43 | IO | 汎用入出力 | B2 | B2 | B2 |
| GPIO44 | IO | 汎用入出力 | B1 | B1 | B1 |
| GPIO45 | IO | 汎用入出力 | D3 | D3 | D3 |
| GPIO46 | IO | 汎用入出力 | D2 | D2 | D2 |
| GPIO47 | IO | 汎用入出力 | C2 | C2 | C2 |
| GPIO48 | IO | 汎用入出力 | C1 | C1 | C1 |
| GPIO49 | IO | 汎用入出力 | E2 | E2 | E2 |
| GPIO50 | IO | 汎用入出力 | E3 | E3 | E3 |
| GPIO51 | IO | 汎用入出力 | D1 | D1 | D1 |
| GPIO52 | IO | 汎用入出力 | E4 | E4 | E4 |
| GPIO53 | IO | 汎用入出力 | F2 | F2 | F2 |
| GPIO54 | IO | 汎用入出力 | G2 | G2 | G2 |
| GPIO55 | IO | 汎用入出力 | E1 | E1 | E1 |
| GPIO56 | IO | 汎用入出力 | F3 | F3 | F3 |
| GPIO57 | IO | 汎用入出力 | F4 | F4 | F4 |
| GPIO58 | IO | 汎用入出力 | F1 | F1 | F1 |
| GPIO59 | IO | 汎用入出力 | G3 | G3 | G3 |
| GPIO60 | IO | 汎用入出力 | H2 | H2 | H2 |
| GPIO61 | IO | 汎用入出力 | G1 | G1 | G1 |
| GPIO62 | IO | 汎用入出力 | J2 | J2 | J2 |
| GPIO63 | IO | 汎用入出力 | G4 | G4 | G4 |
| GPIO64 | IO | 汎用入出力 | J3 | J3 | |
| GPIO65 | IO | 汎用入出力 | H1 | H1 | |
| GPIO66 | IO | 汎用入出力 | J1 | J1 | |
| GPIO67 | IO | 汎用入出力 | K2 | K2 | |
| GPIO68 | IO | 汎用入出力 | J4 | J4 | |
| GPIO69 | IO | 汎用入出力 | K4 | K4 | |
| GPIO70 | IO | 汎用入出力 | K3 | K3 | |
| GPIO71 (3) | IO | 汎用入出力 | V17 | ||
| GPIO72 (3) | IO | 汎用入出力 | T16 | ||
| GPIO73 (3) | IO | 汎用入出力 | P15 | ||
| GPIO74 (3) | IO | 汎用入出力 | R16 | ||
| GPIO75 | IO | 汎用入出力 | L3 | L3 | L3 |
| GPIO76 | IO | 汎用入出力 | M3 | M3 | M3 |
| GPIO77 | IO | 汎用入出力 | B6 | B6 | B6 |
| GPIO78 | IO | 汎用入出力 | A4 | A4 | A4 |
| GPIO79 | IO | 汎用入出力 | B5 | B5 | B5 |
| GPIO80 | IO | 汎用入出力 | B4 | B4 | B4 |
| GPIO81 | IO | 汎用入出力 | A3 | A3 | A3 |
| GPIO82 | IO | 汎用入出力 | A2 | A2 | A2 |
| GPIO83 | IO | 汎用入出力 | C6 | C6 | C6 |
| GPIO84 | IO | 汎用入出力 | A5 | A5 | A5 |
| GPIO85 | IO | 汎用入出力 | L17 | L17 | L17 |
| GPIO86 | IO | 汎用入出力 | L18 | L18 | L18 |
| GPIO87 | IO | 汎用入出力 | G17 | G17 | G17 |
| GPIO88 | IO | 汎用入出力 | F17 | F17 | F17 |
| GPIO89 | IO | 汎用入出力 | G18 | G18 | G18 |
| GPIO90 | IO | 汎用入出力 | G15 | G15 | G15 |
| GPIO91 | IO | 汎用入出力 | K15 | K15 | K15 |
| GPIO92 | IO | 汎用入出力 | K16 | K16 | K16 |
| GPIO93 | IO | 汎用入出力 | K17 | K17 | K17 |
| GPIO94 | IO | 汎用入出力 | K18 | K18 | K18 |
| GPIO95 | IO | 汎用入出力 | J18 | J18 | J18 |
| GPIO96 | IO | 汎用入出力 | J17 | J17 | J17 |
| GPIO97 | IO | 汎用入出力 | H18 | H18 | H18 |
| GPIO98 | IO | 汎用入出力 | L16 | L16 | L16 |
| GPIO99 | IO | 汎用入出力 | M16 | M16 | M16 |