JAJSRU7E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ Cピン [4] | ZCZ S ピン [4] | ZCZ F ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| SPI0_CLK (1) | IO | SPI クロック (SOP2) | A11 | A11 | A11 |
| SPI0_CS0 | IO | SPI チップ セレクト 0 | C11 | C11 | C11 |
| SPI0_CS1 | IO | SPI チップ セレクト 1 | B7 | B7 | B7 |
| SPI0_D0 (2) | IO | SPI データ 0 (SOP3) | C10 | C10 | C10 |
| SPI0_D1 | IO | SPI データ 1 | B11 | B11 | B11 |