JAJSRU7E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ Cピン [4] | ZCZ S ピン [4] | ZCZ F ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| UART1_CTSn | I | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | G4 | G4 | G4 |
| UART1_DCDn | I | UART DCD (データ キャリア検出) (アクティブ Low) | J4、N1 | J4、N1 | N1 |
| UART1_DSRn | I | UART DSR (データセット レディ) (アクティブ Low) | V17 | ||
| UART1_DTRn | O | UART DTR (データ ターミナル レディ) (アクティブ Low) | K1、K3 | K1、K3 | K1 |
| UART1_RIn | I | UART リング インジケータ | K4、N4 | K4、N4 | N4 |
| UART1_RTSn | O | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | B12、J2 | B12、J2 | B12、J2 |
| UART1_RXD | I | UART 受信データ | A9、L3 | A9、L3 | A9、L3 |
| UART1_TXD | O | UART 送信データ | B9、M3 | B9、M3 | B9、M3 |