JAJSPP1A April 2020 – September 2020 CC2640R2L
PRODUCTION DATA
この CC2640R2L デバイスは、Bluetooth® 5.1 Low Energy と独自の 2.4GHz アプリケーションをサポートする 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。このデバイスは、医療、アセット・トラッキング、パーソナル・エレクトロニクス、リテール・オートメーション、ビル・オートメーションの各市場、および産業用の性能が必要なアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。
CC2640R2L デバイスは、SimpleLink™ マイコン (MCU) プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、ZigBee®、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2640R2LRGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
CC2640R2LRHB | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |