JAJSL84A November 2020 – May 2022 DRV8434
PRODUCTION DATA
DRV8434 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434 は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。
本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。
シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8434PWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
DRV8434RGER | VQFN (24) | 4mm × 4mm |