JAJSL84A November 2020 – May 2022 DRV8434
PRODUCTION DATA
最小 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVM | 通常 (DC) 動作の電源電圧範囲 | 4.5 | 48 | V |
VI | 論理レベル入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VVREF | VREF 電圧 | 0.05 | 3.3 | V |
fSTEP | 適用される STEP 信号 (STEP) | 0 | 500(1) | kHz |
IFS | モータ・フルスケール電流 (xOUTx) | 0 | 2.5(2) | A |
Irms | モータ RMS 電流 (xOUTx) | 0 | 1.8(2) | A |
TA | 動作時の周囲温度 | –40 | 125 | °C |
TJ | 動作時のジャンクション温度 | –40 | 150 | ℃ |