JAJSL84A November 2020 – May 2022 DRV8434
PRODUCTION DATA
どちらかのコイルの巻線電流が、オープン負荷電流スレッショルド (IOL) とインデクサによって設定された ITRIP レベルを下回り、この条件が開放負荷検出時間 (tOL) を超えて持続した場合、開放負荷条件が検出されます。
ENABLE ピンが DVDD に接続されている場合、開放負荷条件が解消した後、nFAULT ラインはただちに解放されます。ENABLE ピンがハイ・インピーダンスの場合、開放負荷条件が解消し、かつ nSLEEP リセット・パルスが印加された後、nFAULT ラインは解放されます。本デバイスの電源を切って再投入した後、またはスリープ・モードから復帰した後にも、このフォルトはクリアされます。