JAJSL84A November 2020 – May 2022 DRV8434
PRODUCTION DATA
自動リトライ・モードを選択するには、ENABLE ピンを High (>2.7V) にする必要があります。このモードでは、OTSD イベントの後、すべての出力がディセーブルされ、nFAULT ピンが Low に駆動されます。接合部温度が、過熱スレッショルド限界値からヒステリシスを引いた値 (TOTSD – THYS_OTSD) を下回ると、通常動作に復帰します (モータ・ドライバの動作と nFAULT ラインの解放)。