JAJSUF7B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
| 信号名 | 説明 | ピンの種類 | AMY のピン |
|---|---|---|---|
| SPIB_CLK | SPIB クロック | IO | D2、F1、G3、L4 |
| SPIB_CS0_N | SPI0 チップ セレクト 0 | IO | D3、F2、F4、J4 |
| SPIB_CS1_N | SPI0 チップ セレクト 1 | IO | F3、H4 |
| SPIB_MISO | SPIB MISO | IO | C3、E4、G2、G3、L3 |
| SPIB_MOSI | SPIB MOSI | IO | C2、E3、F3、K3 |