JAJSUF7B April 2024 – August 2025 IWRL6432AOP
PRODUCTION DATA
このセクションでは、方位角面と仰角面の、トランスミッタとレシーバのアンテナ放射パターンについて説明します
表面波によって生じる放射パターンのリップルを最小限に抑えるため、AOP デバイスのエッジは、IWRL6432AOPEVM または IWRL6432AOP リファレンスデザインで示されているように、PCB のエッジに近い位置にする必要があります。大型フォーム ファクタ基板では、設計フォーム ファクタで許可されている場合、AOP の端から PCB のエッジが 0.3mm 未満の台形波切り欠きを実装する必要があります
図 7-7 PCB エッジ 0.3mm 未満の IWRL6432AOP リファレンス デザイン
図 7-8 台形カットアウトと PCB エッジが 0.3mm 未満の大型フォーム ファクタの基板