JAJSXD7 October 2025 LM5066H
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VIN によって OVLO ピンの電圧がスレッショルドを超えた場合、GATE ピンの強いプルダウン電流 (10mA または 1.5A) により MOSFETがオフになり、負荷が電源から切断されます。OVLO 状態の間は、OVLO ピンで内部の 21 μ A 電流源がアクティブになり、電圧を上昇させて、安定動作のためのスレッショルド ヒステリシスを生成します。
VIN が OVLO スレッショルドを下回ると、GATE1 が先に再度アクティブになり、その後 GATE2 がオンになります。ただし、この動作は、GATE1 のゲート ソース電圧が 8V を超え、ドレイン ソース電圧が 2V 未満となった後にのみ実行されます。OVLOイベントにより、複数のステータス フラグが設定されます。STATUS_INPUT (7Ch) レジスタの VIN_OV_FAULTビット、STATUS_WORD (79h) レジスタの INPUT ビット、および DIAGNOSTIC_WORD (E1h) レジスタの VIN_OVERVOLTAGE_FAULT ビットです。この状態の間、SMBA ピンは、ALERT_MASK (D8h) レジスタによってディスエーブルにされない限り、Low にプルされます。
「アプリケーションと実装」セクションでは、適切なスレッショルド設定抵抗値を計算する手順を説明しています。