JAJSXD7 October 2025 LM5066H
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UVLO レベルの最小値は、図 8-5 に示すように、UVLO/EN ピンを VIN に接続することで得られます。VIN 電圧が POREN スレッショルド (≊8.6V) に達すると、Q1 がオンになります。OVLO スレッショルドは R3、R4 を使用して設定します。これらの値は、オプション B 手順を使用して計算されます。