JAJSXD7 October   2025 LM5066H

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電流制限
      2. 7.3.2  フォールドバック電流制限
      3. 7.3.3  ソフト スタート切断 (SFT_STRT)
      4. 7.3.4  サーキット ブレーカ
      5. 7.3.5  電力制限
      6. 7.3.6  UVLO
      7. 7.3.7  OVLO
      8. 7.3.8  パワー グッド
      9. 7.3.9  VDD サブレギュレータ
      10. 7.3.10 リモート温度センシング
      11. 7.3.11 MOSFET の損傷検出
      12. 7.3.12 アナログ電流モニタ (IMON)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーアップ シーケンス
      2. 7.4.2 ゲート制御
      3. 7.4.3 フォルト タイマと再起動
      4. 7.4.4 シャットダウン制御
      5. 7.4.5 イネーブル / ディスエーブルおよびリセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 PMBus コマンドのサポート
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 54V、100A PMBus ホット スワップ設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 ホット スワップ FET の選択
          2. 8.2.1.2.2 dv/dt ベースのスタートアップ
            1. 8.2.1.2.2.1 VOUT スルーレートの選択
          3. 8.2.1.2.3 RSNS および CL の設定の選択
          4. 8.2.1.2.4 電力制限の選択
          5. 8.2.1.2.5 フォルト タイマの設定
          6. 8.2.1.2.6 MOSFET の SOA の確認
          7. 8.2.1.2.7 UVLO および OVLO スレッショルドの設定
            1. 8.2.1.2.7.1 オプション A
            2. 8.2.1.2.7.2 オプション B
            3. 8.2.1.2.7.3 オプション C
            4. 8.2.1.2.7.4 オプション D
          8. 8.2.1.2.8 パワー グッド ピン
          9. 8.2.1.2.9 入力保護と出力保護
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報
    3. 11.3 メカニカル データ

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PWP|28
サーマルパッド・メカニカル・データ

ソフト スタート切断 (SFT_STRT)

LM5066H2 は、SFT_STRT ピンと GND の間に接続されたコンデンサを使用して出力コンデンサへの突入電流を制御する、高度なソフト スタート メカニズムを備えています。この構成では、次の式に基づいてスタートアップ電流を精密に制御できます。

LM5066H2 では、dV/dt コンデンサをゲートに直接接続する従来型のホットスワップ コントローラとは異なり、GATE1 ピンと SFT_STRT ピンの間のスイッチング アーキテクチャが実装されています。この設計には、GATE1 と SFT_STRT の間の切断スイッチと、SFT_STRT と OUT の間の放電スイッチが含まれます。初期のホット プラグおよび挿入遅延中の場合、SFT_STRT から OUT へのスイッチが閉じている間は、GATE1 から SFT_STRT へのスイッチは開放状態のままになります。スタートアップ中は、SFT_STRT ピンを GATE1 に接続してスルーレートを制御します。通常動作が開始すると、SFT_STRT ピンは GATE1 から切断され、OUT に接続されます。

このアーキテクチャは、従来の設計に存在する複数の問題を解決します。定常状態での電流または電力制限時の低速応答を防止し、サーキット ブレーカや短絡保護イベント時のゲートターンオフの遅延を回避し、出力電圧をさらに押し下げる可能性のある誤ったサーキット ブレーカ障害が発生した後の即時再試行による低速ターンオンを排除します。