JAJSWO5 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
出力コンデンサにより、LED ストリングを介した高周波電流リップルが低減されます。過度の電流リップルにより、LED ストリングの RMS 電流が増加し、LED の温度が上昇します。
1.LED メーカーのデータシートを使用して、LED ストリング (RLED) の総動的抵抗を計算します。
2.LED ストリングを流れる許容可能なピークツーピークリップル電流 ILED(ripple) から、出力コンデンサに必要なインピーダンス (ZOUT) を計算します。IL(rippke) は、選択したインダクタで計算されるピークツーピークのインダクタリップル電流です。
3.必要な最小実効出力容量を計算します。
4.印加される DC 電圧のディレーティング効果により、出力容量を適切に増やします。
出力コンデンサを選択した後、式 33を使用して、LED ストリングを通してのピークツーピークリップル電流を推定できます。
ここでは Osram の WLED が使用されています。LED の動的抵抗は、順方向電流 0.5A 時に 1Ω です。X5R または X7R 誘電体を持つセラミックコンデンサは、ESR が低く、温度係数が小さいため、強く推奨されます。この設計では、3 個の 10μF、100V X7R セラミック コンデンサと 1 個の 0.1μF、100V X7R セラミック コンデンサを選択しています。LED のリップル電流を計算すると、約 19.4mA となります。