JAJSWO5 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
出力コンデンサにより、LED ストリングを介した高周波電流リップルが低減されます。過度の電流リップルにより、LED ストリングの RMS 電流が増加し、LED の温度が上昇します。
1.LED メーカーのデータシートを使用して、LED ストリング (RLED) の総動的抵抗を計算します。
2.LED ストリングを流れる許容可能なピーク ツー ピーク リップル電流 ILED(ripple) から、出力コンデンサに必要なインピーダンス (ZOUT) を計算します。IL(ripple) は、選択したインダクタで計算されるピーク ツー ピークのインダクタ リップル電流です。
3.必要な最小実効出力容量を計算します。
4.印加される DC 電圧のディレーティング効果により、出力容量を適切に増やします。
出力コンデンサを選択した後、式 33を使用して、LED ストリングを通してのピークツーピークリップル電流を推定できます。
ここでは Osram の WLED が使用されています。LED の動的抵抗は、順方向電流 0.5A 時に 1Ω です。X5R または X7R 誘電体を持つセラミックコンデンサは、ESR が低く、温度係数が小さいため、強く推奨されます。この設計では、2 個の 10μF、100V X7R セラミック コンデンサと 1 個の 0.1μF、100V X7R セラミック コンデンサを選択しています。LED のリップル電流を計算すると、約 20.3mA となります。