JAJSWO5 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865C-Q1 ファミリは、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応した、低コスト非同期マルチトポロジ ソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は、400kHz に固定されています。
LP8865C-Q1XYZ オプションは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することによって、PWM 調光をサポートしています。LP8865C-Q1U/V/W オプションは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することによって、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。
LP8865C-Q1 ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も備えています。