JAJSWO5 May 2025 LP8865C-Q1
PRODUCTION DATA
この設計では、入力電圧は 9V ~ 16V です。出力は 8 個の直列白色 LED であり、インダクタ電流リップルは、要件により最大 LED 電流の 40% 未満です。適切なピークツーピークインダクタ電流リップルを選択するには、コンバータが無負荷状況で動作するときは、ローサイド FET の電流制限に違反しないようにします。この場合、ピークツーピークのインダクタリップル電流が、その制限値より低くなるようにする必要があります。もう1つの検討事項は、ピークツーピーク電流リップルに起因するインダクタのコア損失と銅損を適切に確保することです。このピーク ツー ピークのインダクタ リップル電流を選択した後、式 28を使用して出力インダクタ L の推奨値を計算します。
ここで、
選択したインダクタ値により、式 14を使用して実際のインダクタ電流リップルを計算できます。
インダクタの RMS 電流および飽和電流の設計上の定格は、システム要件に示される値よりも大きい必要があります。これは、インダクタの過熱や飽和が発生しないようにするためです。パワーアップ時、過渡状態、または障害状態中は、インダクタ電流が通常の動作電流を超えて、電流制限値に達する場合があります。したがって、コンバータの電流制限以上の飽和電流定格を選択することを推奨します。ピークインダクタ電流とRMS電流の式を式 26と式 27に示します。
この設計では、VIN (min)= 9V、VOUT = 24V、ILED = 0.5A、fSW = 400kHz です。効率が 0.9、IL (min)= 1.48A であることを考慮して、KIND = 0.4 を選択すると、インダクタンスの計算値は 23.7μH となります。22µH のインダクタを選択します。このインダクタを使用すると、インダクタのリップル、ピーク、RMS 電流はそれぞれ 0.64A、1.80A、1.48A になります。