JAJSWO5 May   2025 LP8865C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アダプティブオフ時間電流モード制御
      2. 7.3.2 LED の電流設定
      3. 7.3.3 内部ソフト スタート
      4. 7.3.4 調光モード
        1. 7.3.4.1 PWM 調光
        2. 7.3.4.2 アナログ調光
      5. 7.3.5 フォルト保護
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LP8865CUQDGNRQ1 アナログ調光機能搭載 12V 入力、1A 出力、8 ピース WLED ドライバ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.1.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.1.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.1.2.5 その他外付け部品の選択
      2. 8.2.2 LP8865CYQDGNRQ1 PWM 調光機能搭載 24V 入力、0.5A 出力、4 ピース WLED ドライバ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.2.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.2.2.5 その他外付け部品の選択
      3. 8.2.3 LP8865CWQDGNRQ1 アナログ調光機能搭載 24V 入力、2A 出力、4 ピース WLED ドライバ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.3.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.3.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.3.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.3.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.3.2.5 その他外付け部品の選択
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
インダクタの選択

この設計では、入力電圧は 9V ~ 16V です。出力は単一の白色 LED であり、インダクタ電流リップルは、要件により最大 LED 電流の 40% 未満です。適切なピークツーピークインダクタ電流リップルを選択するには、コンバータが無負荷状況で動作するときは、ローサイド FET の電流制限に違反しないようにします。この場合、ピークツーピークのインダクタリップル電流が、その制限値より低くなるようにする必要があります。もう1つの検討事項は、ピークツーピーク電流リップルに起因するインダクタのコア損失と銅損を適切に確保することです。このピーク ツー ピークのインダクタ リップル電流を選択した後、式 28を使用して出力インダクタ L の推奨値を計算します。

式 24. L = V O U T × V I N ( m a x ) - V O U T V I N ( m a x ) × K I N D × I L ( m a x ) × f S W

ここで、

  • KIND は、最大 LED 電流に対するインダクタのリップル電流の量を示す係数です。
  • IL(max) は最大平均インダクタ電流で、ここでの出力電流と同じです。
  • fSW:スイッチング周波数。
  • VIN(MAX) は最大入力電圧です。
  • VOUTは、LED 負荷の両端の電圧とセンス抵抗の両端の電圧の和です。

選択したインダクタ値により、式 25を使用して実際のインダクタ電流リップルを計算できます。

式 25. I L ( r i p p l e ) = V O U T × V I N ( m a x ) - V O U T V I N ( m a x ) × L × f S W

インダクタの RMS 電流および飽和電流の設計上の定格は、システム要件に示される値よりも大きい必要があります。これは、インダクタの過熱や飽和が発生しないようにするためです。パワーアップ時、過渡状態、または障害状態中は、インダクタ電流が通常の動作電流を超えて、電流制限値に達する場合があります。したがって、コンバータの電流制限以上の飽和電流定格を選択することを推奨します。ピークインダクタ電流と RMS 電流の式を式 26式 27に示します。

式 26. I L ( p e a k ) = I L m a x + I L ( r i p p l e ) 2
式 27. I L ( r m s ) = I L m a x 2 + I L ( r i p p l e ) 2 2
この設計では、VIN (max)= 16V、VOUT = 3V、ILED = 2A、I L (max)= 2A、fSW = 400kHz であり、KIND = 0.4 を選択して、インダクタンスは 7.6μH と計算されます。10µH のインダクタを選択します。このインダクタを使用すると、インダクタのリップル、ピーク、RMS 電流はそれぞれ 0.61A、2.3A、2A です。