JAJSXB9 October 2025 SN74LVC1G09B
ADVANCE INFORMATION
SN74LVC1G09B は、オープン ドレイン出力のシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G09B | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
| SN74LVC1G09B | DCK (SOT-SC70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |