JAJSXB9 October 2025 SN74LVC1G09B
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | –40°C ~ 125°C | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| tpd | A または B | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 23 | 33 | ns | |
| tpd | A または B | Y | CL = 15pF | 1.5V ± 0.12V | 7 | 8.5 | ns | |
| tpd | A または B | Y | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 5 | 5.8 | ns | |
| tpd | A または B | Y | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 3 | 3.8 | ns | |
| tpd | A または B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 2.5 | 2.9 | ns | |
| tpd | A または B | Y | CL = 15pF | 5.0V ± 0.5V | 2 | 2.4 | ns | |
| tpd | A または B | Y | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 2.8 | 6 | 6.9 | ns |
| tpd | A または B | Y | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1.6 | 3.8 | 4.3 | ns |
| tpd | A または B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1.4 | 3.2 | 3.9 | ns |
| tpd | A または B | Y | CL = 50pF | 5.0V ± 0.5V | 1 | 2.5 | 3.2 | ns |
| Cpd | f = 10MHz | 1.8V | 3 | pf | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 2.5V | 3 | pf | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 3.3V | 4 | pf | ||||
| Cpd | f = 10MHz | 5V | 6 | pf | ||||